KDB/2MN: Kraftdehnzylinder für Baustoffe, geeignet für DIN EN12390
Der Kraftaufnehmer KDB ist ein speziell auf die Anforderungen der DIN EN12390 abgestimmter Dehnzylinder. Diese Norm beschreibt u.a. das Verfahren zur Überprüfung von Materialprüfmaschinen für Baustoffe. Entsprechend diesem Standard gehören die beiden gehärteten, ebenen Lasteinleitungsplatten zum Lieferumfang des Kraftsensors. Zentrierungen erleichtern das Einrichten.
Vier unabhängig voneinander arbeitenden Dehnungsmessstreifen-Brücken erlauben es, neben der Gesamtkraft auch die Biegemomente zu erfassen.
Bei zentrischer Krafteinleitung in der Sensormitte kann der Kraftaufnehmer bis 3 MN belastet werden. Für diese Anwendung bietet HBM auch eine ballige Lasteinleitung und ein Druckstück an. So lässt sich der KDB auch als Transfernormal nutzen und erfüllt die Anforderungen der Klasse 0.5 nach ISO376.