Schnell zum Ergebnis: Mit einfacher Montage und automatischer Sensorerkennung via TEDS.
Kraftsensor U93: Nennkräfte von 1 kN bis 50 kN
U93 ist ein Miniaturkraftaufnehmer nach dem Membranprinzip mit hoher Steifigkeit und eignet sich dadurch ideal für schnelle Kraftmessungen. Die Kraftmessdose weist sehr kleine Abmessungen auf, und ist leicht zu integrieren. Der mechanische Anschluss erfolgt über eine beidseitige Flanschverschraubung. Somit ist die Montage sehr einfach durchzuführen.
Bei Anwendungen, wo es vor allem auf Schnelligkeit und Größe des Sensors ankommt, stellt U93 eine preisgünstigere Alternative zu piezoelektrischen Sensoren dar.
Wie alle Kraftaufnehmer von HBM lässt sich U93 einfach konfigurieren und passt sich somit den Gegebenheiten an. Die Konstruktion mit Stützmembranen macht den Sensor außergewöhnlich robust und querkraftstabil. Hinzu kommt ein wichtiges Detail für das Produktionsumfeld: Das Kabel des Kraftsensors U93 ist schleppkettentauglich und ölfest.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5 ... 0,8
- Nennkräfte: 1 kN ... 50 kN
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Verknappung und Verteuerung von Halbleiterkomponenten auf dem Weltmarkt kann nicht mehr jeder U93-Sensor mit TEDS ausgestattet werden. Wenn Sie die TEDS-Funktionalität benötigen, verwenden Sie bitte den Produktkonfigurator (K-U93) und wählen Sie die TEDS-Option.
Praxisgerecht
- Flanschverschraubung auf beiden Seiten
- Zentrierungen vorhanden
- Geringer Platzbedarf
Dynamisch und robust
- Außergewöhnlich querkraft- und biegemomentstabil durch spezielle Stützmembrankonstruktion
- Geringer Messweg ⇒ sehr hohe Steifigkeit ⇒ sehr hohe Grundresonanzfrequenz
- Ölfestes und schleppkettentaugliches Kabel
Zuverlässige Ergebnisse auch unter harten Bedingungen der Produktion.
Passt sich an
- Verschiedene Kabellängen
- Auf Wunsch mit montiertem Stecker für alle HBM-Messverstärker
Konfigurieren Sie den Sensor nach Ihren Bedürfnissen. Die U93 lässt sich auf die vorhandenen Hardware anpassen, Steckermontage oder Kabelverlängerung vor Ort entfällt.
3D CAD-Dateien für den Miniatur-Kraftsensor U93
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
U93 CAD step-Dateien |
U93 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
U93 - Caractéristiques techniques | French | |||
U93 - Data Sheet | English | |||
U93 - Datenblatt | Deutsch | |||
U93 - Prospetto dati | Italian | |||
U93 - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
U93 - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
U93 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||