arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Repetitibilidade robusta com o transdutor de força U15 na Ibertest

As máquinas de teste de material são usadas intensivamente para testar metais, plásticos e até produtos do gênero alimentício, com vistas à atingir e garantir a qualidade na produção. As máquinas de teste de material são usadas intensivamente para testar metais, plásticos e até produtos do gênero alimentício, com vistas à atingir e garantir a qualidade na produção. A Ibertest, na Espanha, fabrica uma ampla gama de máquinas de teste de material com cargas nominais que variam de 5 N à 5 MN para as seguintes aplicações:
  • Teste de tração - para testes estáticos de materiais metálicos e não-metálicos
  • Teste de compressão - para testes estáticos de materiais de construção
  • Compressão dinâmica e teste de tensão
  • Teste de fadiga multi-axial.
Por razões de qualidade, bem como de rastreabilidade aos padrões nacionais faz-se necessária uma calibração periódica das máquinas de teste de material. A calibração é executada no local onde o equipamento de teste de material está operando. Um transdutor de referência - com uma calibração válida, de acordo com o padrão internacional para calibração de transdutor de força ISO 376 - é montado na máquina, no local da peça a ser testada. O procedimento de calibração (de acordo com o ISO 7500-1) oferece as instruções necessárias para a operação em foco. Diferentes forças devem ser aplicadas de forma crescente, e o transdutor é para isso instalado em diversas posições de montagem. Os resultados são dados em um certificado de calibração, indicando a classe da máquina de teste de material, o seu fator de incerteza e características. A rastreabilidade de um certificado de calibração Ibertest é documentada através da acreditação junto ao ENAC (Serviço Espanhol de Calibração). Acordos multilaterais asseguram que os certificados destes laboratórios acreditados de acordo com o ISO 17025 sejam reconhecidos no mundo inteiro. As primeiras calibrações usando o novo transdutor de força U15 da HBM foram realizadas com sucesso na Ibertest. O transdutor foi escolhido devido especialmente à sua alta capacidade de até 1MN em tração e compressão. Ele é também um transdutor muito robusto - o que é ideal para uso in loco -, e oferece, ademais, uma alta classe de precisão de 0.5 de acordo com o ISO 376. As conexões de montagem (adaptadores de tensão e de base) também ajudam a garantir excelentes resultados, como alta repetitibilidade em diferentes posições de montagem e minimização de erros de interpolação. Duas opções adicionais disponíveis são muito úteis para calibrações in loco: Uma cobertura protetora ao redor do plug - perfeita para duras condições operacionais. Além disso, a TEDS - a Folha de Dados no transdutor - permite que amplificadores possam ser configurados rápida e economicamente. Para assegurar uma aprimorada repetitibilidade e precisão, o serviço de calibração da Ibertest está equipado com sistemas automatizados, computadorizados. Sistemas semi-automatizados estão também disponíveis para máquinas com dispositivos de medição mais antigos. A cadeia de medição inclui amplificador MGCplus da HBM e um PC notebook. Isto possibilita a emissão de protocolos de calibração em tempo real. Cadeias de calibração guiadas por computador fornecem resultados livres de ruídos e reduzem a possibilidade de erros humanos. Como uma fabricante, a Ibertest executa tanto calibrações de força (de 5 N até 5 MN), quanto calibrações de deslocamento (0 até 50 mm). Eles oferecem adicionalmente execução de trabalhos de manutenção de rotina em máquinas de teste de material, a fim de assegurar a segurança operacional. Depois de um teste o cliente pode estar seguro de que a sua máquina de teste de material satisfaz as prescrições de qualidade de acordo com o padrão ISO 9000 e que os resultados do seu teste de materiais estão corretos.

Related Products

No more result to load