Sensor de deformação ativo SLB700A/06VA: Solução econômica com eletrônica integrada para medições de altos valores de força
O SLB700A / 06VA é um transdutor de deformação com eletrônica integrada, que pode ser facilmente acoplado a estruturas com parafusos. Se a força for aplicada à estrutura, o SLB700A / 06VA mede de forma confiável a tensão resultante. Uma vez que a tensão é muitas vezes proporcional à força, o sensor de deformação pode ser usado para medir a força aplicada, desde que tenha sido feita uma calibração correspondente. Este princípio também é chamado de "medição no shunt de força".
O transdutor de deformação ativo SLB700A / 06VA é tão robusto quanto a versão passiva, isto é, o SLB700A . No entanto, o SLB700A / 06VA ativo é mais econômico, devido ao seu amplificador de medição integrado.A vantagem deste sensor de preço atraente que permite que mesmo forças extremamente grandes sejam medidas de forma confiável. A dinâmica da máquina permanece inalterada.
O procedimento de calibração (teach-in) para a eletrônica utilizada no SLB700A / 06VA é muito simples e requer apenas uma medida a ser tomada na força máxima e outra medida com força zero. O sinal de saída é escalado entre esses dois pontos; independentemente do nível de deformação, o sinal máximo possível será transmitido para o próximo nível na cadeia de medição (consulte a explicação fornecida abaixo).
Os materiais sensores resistem à maioria dos óleos utilizados em aplicações que envolvem prensas e são à prova de ferrugem.
Calibração rápida de sensores. Assim que se faz:
Ao contrário do nosso produto, isto é, o SLB700A / 06VA, outros sensores de deformação disponíveis com um módulo de amplificador integrado possuem apenas uma amplificação fixa. Por exemplo, 500 μm / m correspondem a um sinal de saída de 10 V. A desvantagem fundamental deste método é que o sinal de saída máximo depende da amplificação dada, que não pode ser alterada. Se, no exemplo acima, uma deformação de 200 μm / m é utilizada como sinal de entrada, a tensão de saída resultante é de 4 V. Particularmente, quando o próximo elemento na cadeia de medição é um módulo com baixa resolução ou aumento do ruído (isto é, quando os aspectos econômicos são de suma importância), os resultados geralmente não são satisfatórios.
Os sensores de deformação SLB700A / 06VA da HBM, com amplificador integrado, conseguem ignorar esse problema, pois fornecem o sinal de saída máximo possível a qualquer momento, independentemente da finalidade pretendida.
Para conseguir isso, a HBM desenvolveu um "procedimento de calibração" extremamente simples.
- Primeiro, o sensor é instalado da maneira usual, e a carga na máquina (prensa, suporte de rolo, silo) é reduzida a zero.Um pulso mais longo enviado para a entrada de calibração é suficiente para que a eletrônica memorize o ponto zero.
- Posteriormente, a carga máxima é aplicada, o envio de outro (desta vez, um curto) pulso para a entrada de calibração é suficiente.Agora , a eletrônica é ajustada entre esses dois pontos.
- Isso permite que a faixa de entrada do próximo nível seja totalmente utilizado a qualquer momento.
Outras vantagens :
- Há sempre um buffer de 10% nas partes superior e inferior do intervalo de medição.Os sinais de deformação mais elevados (por exemplo, em caso de falha) são amplificados e transmitidos.
- A curva característica também pode ser negativa.Tanto o alongamento quanto o encurtamento podem ser convertidos em um sinal positivo.
- O amplificador de medição incorporado oferece baixo nível de ruído e uma largura de banda de 2 kHz.
- É essencial armazenar permanentemente a extensão, ou seja, a diferença entre o mínimo e o máximo.Portanto, é imperativo resetar para zero após uma falha de energia.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
SLB700A/06VA arquivos CAD |
Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Data Sheet | English | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Datenblatt | German | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
SLB700A/06VA - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||