Sensor Multiaxial MCS10: Medição de 6 Forças e Momentos Sensor Multiaxial MCS10: Medição de 6 Forças e Momentos | HBM

Sensor Multiaxial MCS10: Medição de 6 Forças e Momentos com Classe de Precisão 0,1 Garantida Por Canal

Até seis forças e torques em três eixos (x, y, z) podem ser medidos de forma combinada com o sensor multiaxial MCS10. Isso significa que o MCS10 é ideal para uso na engenharia mecânica, em bancos de ensaio, além da área de pesquisa e desenvolvimento. Ele fornece uma imagem 3D da configuração de medição com classe de precisão de até 0,1. Graças à construção inovadora com flange do MCS10, ele atinge os melhores resultados possíveis de medição.

Canais individuais de sinal de sensores multiaxiais comuns geralmente causam interferência entre si. O MCS10 reduz este tipo de interferência (conhecida como crosstalk) para o minimo para garantir um sinal livre de problemas. A HBM também oferece uma matriz individual de compensação para o MCS10, que pode ser usada para melhorar a precisão, combinada com um amplificador de medição da HBM.

Ao usar a tecnologia TEDS opcional, a unidade de aquisição de dados instalada detecta automaticamente o MCS10. Isso garante que ele esteja pronto para uso imediato sem longas parametrizações. Todo os eixos de medição do transdutor podem ser configurados independentemente. A HBM combinou a experiência de inúmeros transdutores especiais personalizados no MCS10, ao mesmo tempo que possui a confiabilidade e flexibilidade de um produto padrão fabricado em série.

  • Classe de precisão: até 0,1
  • Grau de proteção (de acordo com EN 60 529): até IP67
  • Faixa de medição: axialmente desde 5kN até 200kN, lateralmente de 0,05kNm até 3,5kNm

Qualidade comprovada

  • Precisão garantida para cada canal de até 0,1;
  • Crosstalk compensado graças ao projeto inovador da HBM;
  • Um alto nível de transparência de dados técnicos para facilitar o cálculo exato do espectro de carga;
  • Confiança com qualidade já conhecida.

Resultados de medição exatos graças à alta precisão e diafonia minimizada

Uso versátil

  • Até 6 forças (tração e compressão) e torques (sentido horário e anti-horário) podem ser medidas simultaneamente, em diferentes combinações;
  • Disponível em 5 faixas de capacidade máxima, desde 5kN até 200kN e de 0,05kNm até 3,5kNm;
  • Faixas de capacidade máxima configuráveis de forma independente e individual;
  • A parametrização automática da eletrônica de medição HBM economiza tempo (opção TEDS)
  • Fácil montagem com conexão para flange com um pino de centralização e posicionamento. 

Inúmeras combinações possíveis de medição com faixas de capacidade máxima configuráveis independentemente.

Construção robusta

  • Projetado para sobrecargas de até 200%;
  • Ampla faixa de temperatura desde -10°C até +85°C;
  • Resistente à umidade e poeira com IP67;
  • Corpo robusto de medição feito de liga de titânio resistente à corrosão ou aço inoxidável para forças axiais nominais;
  • Robusto devido à ampla largura da faixa de medição em todas as três direções.

Resistente graças ao grau de proteção e proteção contra sobrecarga.

Aplicações Típicas

  • Teste funcional de componentes e sistemas (por exemplo, automotivo, aeroespacial);
  • Monitoramento de processos de produção e de montagem (por exemplo, montagem de um avião);
  • Robótica;
  • Teste de resistência;
  • Teste no desenvolvimento e produção de pneus;
  • Testes estruturais de construções e aditivos (como sistema de energia solar, estruturas no terraço, etc)
  • Determinação da cargas multiaxiais no experimento como entrada para análises FEM de modelos virtuais.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
MCS10 - Caractéristiques techniques French
MCS10 - Data Sheet English
MCS10 - Datenblatt German
MCS10 - データシート Japanese
Instruções de Montagem
MCS10 - Mounting Instructions French, German, English
Acessórios
KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques French
KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet English
KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
MCS10 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas


HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.