Excelente confiabilidade
Os transdutores e sensores de pressão HBM oferecem um design robusto baseado em corpos de medição de aço monolíticos (peça única), bem como excelente proteção contra sobrecarga e vida útil.
Selecionado: sem filtros
A sua seleção retornou 8 resultados.
Os transdutores e sensores de pressão HBM oferecem um design robusto baseado em corpos de medição de aço monolíticos (peça única), bem como excelente proteção contra sobrecarga e vida útil.
Mesmo em condições ambientais extremamente adversas - os transdutores e sensores de pressão HBM são resistentes à corrosão e oferecem proteção IP67.
Os sensores de pressão da HBM baseados em tecnologia de strain gauge fornecem resultados confiáveis, mesmo em aplicações dinâmicas com um grande número de ciclos de carga - desde as pressões mais baixas até 15.000 bar (218 kpsi).
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista