DSE-HIE: Eletrônica de pesagem à prova de mudanças e em conformidade com EHEDG
O inovador Digital Sensor Electronics (DSE) é ideal para uso em aplicações de pesagem altamente dinâmicas e automatizadas. Os sinais fornecidos pelas células de carga analógicas são digitalizados e podem ser enviados de acordo com todos os protocolos Ethernet industriais comuns (PROFINET RT/IRT, EtherCAT e Modbus/TCP) através da unidade integrada de multiprotocolo. A interface Ethernet e a instalação simples perto do sensor permitem uma integração eficiente em termos de tempo. O conjunto de comandos padronizados do CiA 461 reduz ainda mais o tempo necessário para colocar o sistema em funcionamento. Uma interface web intuitiva facilita a parametrização e a aquisição de valores medidos, tornando desnecessário qualquer software adicional.
The DSE is housed in a compact stainless-steel enclosure. Its hygienic EHEDG-compliant design allows its use in applications requiring the most stringent hygiene and cleanliness standards, such as in the food and beverages, pharmaceutical-, in industrial process- and factory automation. Owing to its IP67/68/69K degree of protection, the device is optimally protected and can be cleaned with high-pressure cleaners or employing CIP (clean-in-place) systems.
O DSE está alojado em um gabinete compacto de aço inoxidável. Seu design higiênico em conformidade com EHEDG permite seu uso em aplicações que exigem os mais rigorosos padrões de higiene e limpeza, como nas indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica ou química. Devido ao seu grau de proteção IP67/68/69K, o dispositivo está perfeitamente protegido e pode ser limpo com produtos de limpeza de alta pressão ou utilizando sistemas CIP (limpeza no local).
Higiênico
- Compatível com EHEDG
- Certificado pela ECOLAB
- Grau de proteção IP67, IP68, IP69K (apenas com um plugue conectado)

Para uso em áreas com rigorosos requisitos de higiene, especialmente em aplicações assépticas a frio
Comunicativo
- Suporte a PROFINET, EtherCAT e Modbus/TCP
- Parametrização e aquisição de valores medidos através de uma interface web integrada usando TCP/IP
- Otimizado para cabeamento em cadeia

Solução Plug & Work para economia de tempo para ambientes industriais modernos
Preciso
- 10,000e para precisão máxima
- 2.000 valores medidos por segundo
- Filtros integrados para aplicações de pesagem precisas

Saída máxima para modernização e novos sistemas

Novo: Algoritmos integrados para processos de enchimento, triagem e verificação de pesos de contêineres
Otimize seus processos: Os novos algoritmos de processo podem ser facilmente parametrizados através do DSE WebServer integrado. Os algoritmos funcionam em tempo real, aliviam o controle da máquina e garantem ótimos resultados.
Visualize e registre processos em qualquer detalhe, verifique por meio de análise de frequência integrada (FFT) e otimize seus processos com algoritmos para muitas aplicações de escala padrão, envasamento e controle de pesagem.
Pensou em aplicações higiênicas, pensou em HBM - a cadeia de medição ideal para sua aplicação
A eletrônica de pesagem DSE significa PROFINET para todas as células de carga baseadas em strain gauges. Também permite à HBM cumprir com rigorosos requisitos de higiene: Além de combinar a eletrônica, o portfólio também oferece células de carga fáceis de limpar e compatíveis com EHEDG. O sistema modular inclui acessórios correspondentes que facilitam soluções diretas e garantem a máxima limpeza.

DSE Product images



DSE Arquivos 3D CAD STEP
| Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
|---|---|---|
| DSE arquivos CAD |
Literatura do produto
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
| DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
| DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
| DSE-HIE - Folha de dados | Portuguese | |||
| DSE-HIE - Hoja de características | Spanish | |||
| DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
| DSE-HIE - 데이터 시트 | Korean | |||
| DSE-HIE - データシート | Japanese | |||
| DSE-HIE - 數據表 | Chinese | |||
| Manuais de Operação | ||||
| DSE - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| DSE-HIE - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| Device Descriptions | ||||
|
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Data: 05/2023 | Tamanho: 2 KB | Multi idiomas | |||
|
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Data: 05/2023 | Tamanho: 8 KB | Multi idiomas | |||
| Firmware | ||||
|
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Data: 05/2023
|
Versão: 3.1.0
|
Tamanho: 2 MB
| Multi idiomas | |||
| Software | ||||
|
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Data: 02/2021 | Versão: 1.0 | Tamanho: 453 KB | Multi idiomas | |||
|
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Data: 01/2021 | Versão: 1.0 | Tamanho: 22 MB | Multi idiomas | |||
|
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 04/2022 | Versão: 1.0 | Tamanho: 55 MB | Multi idiomas | |||
|
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Data: 04/2022 | Versão: 1.0 | Tamanho: 53 MB | Multi idiomas | |||
|
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 06/2022 | Versão: 1.0 | Tamanho: 5 MB | Multi idiomas | |||
|
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 06/2022 | Versão: 1.0 | Tamanho: 6 MB | Multi idiomas | |||
|
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Data: 06/2020 | Versão: 1.0 | Tamanho: 6 MB | Multi idiomas | |||
| Tech Notes | ||||
|
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Data: 09/2022 | Tamanho: 3 MB | Multi idiomas | |||