TEDS: Rápido e Fácil TEDS: Rápido e Fácil | HBM

TEDS: Conecte e Comece a Medição

A TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) permite que você conecte seu sensor e já inicie a medição. As características do sensor necessárias para configurar a cadeia de medição estão armazenadas nas TEDS no formato de uma folha de dados eletrônica, que é lida pelo amplificador. Isso simplifica o manuseio dos sensores.

Apenas selecione os sensores, amplificadores, cabos e conectores e conecte tudo para iniciar suas medições.

O módulo TEDS também pode ser integrado no cabo do sensor ou no conector do sensor.

Sua medição, sua escolha

Escolha seu sensor

  • TEDS no sensor
  • TEDS no conector do sensor

Escolha seu amplificador

Conecte e inicie a medição

As características necessárias do sensor para configurar a cadeia de medição são armazenadas no TEDS em forma de uma folha eletrônica de dados, que é lida pelo amplificador. Todos os dados são armazenados nos chamados templates no chip TEDS. Estes templates podem ser imaginados como tabelas, onde os parâmetros do sensor são listados. O amplificador lê a informação e a cadeia de medição pode ser automaticamente configurada sem perder tempo.

  • Além de informações sobre o fabricante e o número de série, a sensibilidade do sensor, que é a informação mais importante, também é armazenada no TEDS;

  • A sensibilidade registrada no certificado de teste do sensor é armazenada no TEDS. Atualmente, a maior parte dos sensores da HBM vem acompanhada de um certificado de teste com o valor exato de sensibilidade;

  • Se for feita uma calibração (por exemplo, de acordo com o padrão ISO376), o resultado da calibração pode ser armazenada no TEDS, como opção, ao invés do valor registrado certificado de teste da fábrica.

Sim, a sensibilidade (saída nominal) do sensor pode ser sobrescrita com um novo dado, como por exemplo, no caso de recalibração.

O software catman também permite que as informações no banco de dados de sensores sejam usadas para sobrescrever facilmente um TEDS.

Amplificadores da HBM, como o QuantumX, o MGplus, o PMX ou o ClipX permitem escrever em um sensor.

Não, TEDS é baseado no padrão IEEE 1451.4 que é reconhecido por muitos fabricantes.

Acessórios TEDS

Kit de Tomadas Sub-HD 15pol. (macho)

Kit de Tomadas Sub-HD 15pol.(masculino) com placa TEDS
(0 fios) para armazenamento de uma folha de dados do sensor;
Alojamento: Plástico metalizado com parafusos serrilhados;
Nota: O chip TEDS está em branco.

Artigo n.º: 1-TEDS-HDB-15P

HBMshop

Kit de ligação DSubHD 15-pólos (macho)

Kit de ligação DSubHD 15-pólos (macho) incluindo TEDS
chip (1 fio) para armazenamento de uma folha de dados do sensor;
Carcaça: Plástico metalizado com parafusos serrilhados;
Nota: O chip TEDS vem em branco.

Artigo n.º: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

Kit de ligação SubD 15-pólos (macho)

Kit de conector SubD 15-pólos (macho) incluindo
TEDS-board(0-wire) para armazenamento de uma folha de dados do sensor;
Carcaça: Plástico metalizado com parafusos serrilhados;
Nota: O chip TEDS vem em branco

Artigo n.º: 1-TEDS-DB-15P

HBMshop

Sub-D 15pol do kit de fichas.(macho)

Sub-D 15pol do kit de fichas.(macho) com chip TEDS
(1 fio) para armazenamento de uma folha de dados do sensor;
Alojamento: Plástico metalizado com parafusos serrilhados;
Nota: O chip TEDS está em branco.

Artigo n.º: 1-SUBD15-MALE

HBMshop


TEDS-board(0-wire) para Sub-HD-15

Placa TEDS (0 fios) para montagem em conector Sub-HD (15 pinos)

Artigo n.º: 1-TEDS-BOARD-HD15

HBMshop

TEDS-board(0-wire) para Sub-D-15

Placa TEDS (0 fios). para montagem em conector Sub-D (15 pinos)

Artigo n.º: 1-TEDS-BOARD-L

HBMshop

Pacote com 5 pcs. TEDS, 1-fio-EEPROM

Pacote 5 1-fio-EEPROM DS24B33 (IEEE 1451.4 TEDS).

Artigo n.º: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
TEDS - Data Sheet English
TEDS - Datenblatt German
Instruções de Montagem
TEDS - Mounting instructions English, German
Driver
IEEE Code for TEDS

Conversion template containing the IEEE codes for TEDS of all HBM transducers.

Data: 02/2024  |  Tamanho: 2 KB

Multi idiomas
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
Outros
„TEDS“ Calibration Supplement

Information about the calibration data stored in the TEDS memory

Information zu den im TEDS-Speicher abgelegten Kalibrierdaten

English, German
TEDS - Information English, German
TEDS - Informazione Italian
Software
TEDS - Editor

Software to read and write TEDS-data (IEEE 1451.4) into and from 1-wire and 0-wire TEDS-modules and backup it on PC.

Data: 09/2019  |  Versão: 3.5R43  |  Tamanho: 26 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.