Calibração de Pressão na HBM: Faixa de 0,1bar até 10.000bar

O laboratório de calibração da HBM oferece inúmeras vantagens quando se trata de calibrar seu sensor e seu transdutor de pressão:

  • Calibração de pressão de 0,1bar até 10.000bar: uma faixa extremamente ampla;
  • Calibração de cadeias completas de medição (também de produtos de terceiros), sem custo adicional para você;
  • Décadas de experiência (desde 1977) na calibração de sensores, transdutores e cadeias de medição de pressão.

Rastreável

  • Calibração realizada por laboratório acreditado de acordo com a ISO 17025;
  • Rastreabilidade direta ao Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB);
  • Avaliação periódica do laboratório de calibração por peritos independentes.

Aproveite a vantagem dos certificados de calibração com mínima incerteza de medição, diretamente rastreável ao Padrão Nacional.

Preciso

  • Equipamentos de calibração com mínima incerteza de medição (em laboratórios particulares de calibração);
  • Alta precisão, graças ao uso de um manômetro de pistão (ação direta no campo gravitacional da Terra);
  • Competência para sensores de pressão de até 10.000bar.

Otimize a avaliação de suas incertezas de medição usando as características reais do sensor, ao invés apenas das especificações do data sheet.

Individual

Escolha de diferentes padrões de calibração:

  • DKD-R 6-1;
  • Calibração padrão de trabalho.

Cadeia de medição ou sensor? Calibração DKD-R 6-1 ou padrão de trabalho? A escolha é sua. Teremos o maior prazer em auxiliá-lo.

Serviços de Calibração de Pressão da HBM

  • DKD-R 6-1;
  • Calibração padrão de trabalho.

Acesso o certificado de reconhecimento

Exemplos de certificados de calibração HBM

Você quer dar uma olhada em nossos certificados de calibração? Exemplos de certificados de calibração para todas as grandezas medidas cobertas pelo laboratório de calibração HBM podem ser baixados nesta página. As amostras de certificados de calibração estão disponíveis como arquivos pdf.

Acesse os downloads

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.