Mesure de force à l'aide de capteurs d’allongement ou extensométres
Que ce soit pour le contrôle des éoliennes, la surveillance des toits de hall, le contrôle ou la surveillancedes presses ou bien d'autres applications en production, les capteurs d’allongement 1-SLB700A/06VA1-1 et 1-SLB700A/06VA2-1 permettent de mesurer tout particulièrement des forces importantes d'une manière efficace et économique.
Montage facile
Les capteurs d’allongement sont simplement vissés sur la pièce où la force doit être mesurée. Lorsque la charge est appliquée, des efforts temporaires agissent sur la pièce et des contraintes se produisent. Le signal de contrainte peut être converti en force par une mesure de calibration correspondante.
Utilisez-vous le capteur SLB700 ? Le SLB700A/06VA est compatible avec le SLB700 ; ainsi l'échange est facile.
Electronique programmable et intégrée
Ces extensomètres peuvent être paramétrés par l'intermédiaire d'un contact de commande. Cela exige un réglage en position zéro et en position de charge maximale à l’aide d’une force connue à générer. Indépendamment du niveau de contrainte, le signal de sortie maximum sera alors toujours disponible, ce qui facilite une transformation ultérieure. Une entrée séparée permet l'équilibrage à zéro.
L'électronique fournit une fréquence de coupure de 1000 Hz permettant d’effectuer des mesures dynamiques d’une façon optimale.
Sorties Tension et Courant
Deux modèles de capteur sont disponibles : un modèle avec une sortie 0… 10V et l’autre avec une sortie 4… 20mA.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SLB700A/06VA Fichiers CAD |
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Caractéristiques techniques | Français | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Data Sheet | English | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Datenblatt | German | |||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
SLB700A/06VA1 / 06VA2 - Notice de montage | Français, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
SLB700A/06VA - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||