Données de mesure sûres, vérifiables et dignes de confiance. Acquisition fiable des grandeurs mécaniques et électriques.
PMX : Système d’acquisition de données et de contrôle pour bancs d'essai et lignes de production
PMX est notre instrument de mesure, précis - fiable et flexible, utilisé pour traiter des quantités importantes données dans de très nombreuses applications industrielles.
Les données sont traitées et exploitées par l'intermédiaire des interfaces industrielles Ethernet. Une interface web facile à utiliser est disponible grâce à l’interface TCP/IP pour effectuer des diagnostics et les réglages.
De nombreuses petites tâches d'automation peuvent être réalisées directement via SoftPLC intégré conforme à l’IEC-61131.
- 2-16 voies disponibles par module (extensible)
- Interfaces : Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
- Protocole de calibrage numérique stocké en interne
- Prêt pour l’IoT (Internet des Objets), avec fonction de diagnostic à distance, intégration d’une interface Web
Précision
- Toutes les données de mesure peuvent être tracées grâce au protocole de calibrage sauvegardé directement dans l’appareil (selon la norme EN10204)
- Traitement numérique en continu des signaux capteurs de force et de couple
- Bande passante large et taux d’échantillonnage élevé pour les interfaces industrielles Ethernet.

Modularité
- Configurable selon les besoins et applications en fonction des grandeurs à mesurer et des interfaces nécessaires
- Plusieurs modules PMX peuvent être associés : synchronisation automatique, raccordement simple par câble
- Driver LabVIEW/DIAdem etAPI disponible

Configurable et facile à intégrer dans un banc d'essai : PMX est parfaitement adapté à votre domaine d'application.
Utilisation facile
- Démarrage et diagnostic via l'interface Web (WEB-GUI)
- SoftPLC intégré en option conforme à l’IEC-61131
- Permet la détection automatique des capteurs raccordés grâce à la fonction TEDS
- Facile de paramétrer des voies de calcul pour le traitement et l’analyse des signaux

Système d’acquisition de données de haute qualité qu’il est aussi facile à utiliser qu’un smartphone moderne : démarrage, diagnostic à distance, paramétrage de la chaîne de mesure entière. Cela peut être fait simplement à l’aide des interfaces navigateur conviviaux.

Nouveau : Algorithmes intégrés pour les processus de remplissage, le contrôle pondéral et le pesage
Optimisez vos processus : Les nouveaux algorithmes fonction process peuvent être facilement paramétrés via le WebServer intégré. Les algorithmes fonctionnent en temps réel, permettent de décharger le pilotage de la machine et garantissent des résultats optimaux.
Système d’acquisition de données PMX
Slots disponibles pour recevoir les cartes d’amplification et les interfaces de connexion- Drivers logiciel pour API, LabVIEW et DIAdem
- Téléchargement gratuit des macro-fichiers ePlan
Veuillez vérifier sur la fiche technique et le manuel d’emploi pour de plus amples informations.
Boitier pour montage en tableau ou sur rail DIN (WGX)

WGX002 - appareil de base
- Appareil de base à montage mural ou sur rail DIN pour 5 modules PMX pouvant accueillir jusqu'à quatre mesures ou deux modules d'E / S et un module de bus de terrain Ethernet en temps réel.
- Max. 16 entrées de mesure avec convertisseur A / N 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 38,4 kHz par voie.
- 32 voiesde calcul en temps réel avec valeurs maximales / limites et fonctions mathématiques et scientifiques.
- Temps de configuration et cycles de test courts. Jusqu'à 1000 paramètres et programmes de mesure enregistrés dans le PMX.
- Interface hôte USB 2.0.
- Interface utilisateur intégrée à 3 niveaux, protégée par mot de passe (collaborateur / service / administrateur)
WGX001 - appareil de base
- Spécifications: Identiques au WGX002
- Avec automate programmable CODESYS supplémentaire (IEC61131-3), visualisation Web et interface CANopen (ISO11898).
PX401 - Module de mesure pour des signaux d'entrée analogiques et capteurs actifs
Classe d'exactitude HBM: 0.1
- 4 voies
- signaux d'entrée analogiques et capteurs actifs (Tension +-10 V, Courant +-20 mA)
- Raccordement des capteurs avec TEDS (1 fil)
PX455 - Module de mesure pour demi ponts et ponts complets, capteurs de force et de pesage
Classe d'exactitude HBM: pont complet 0.05 - demi pont 0.1
- 4 voies
- le raccordement de demi ponts et ponts complets, de capteurs de force et de capteurs de pesage (jauges de contrainte, capteurs inductifs, LVDT, capteurs potentiométriques).
- TEDS - 0 fil (identification capteur).
- En liaison avec les barrières Zener SD01A, les capteurs peuvent également fonctionner en atmosphères explosibles, bénéficiant d’une protection intrinsèque (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC).
- sonde de température résistive
- Capteur potentiométrique
PX460 - Module de mesure de fréquence et pour compteur

Classe d'exactitude HBM: 0.01
- 4 voies
- Voies 1 et 3 : Mesure de fréquence.
- Voies 2 et 4 : Fréquence (numérique /inductive), compteur, codeur, SSI, PWM.
- Comprenant deux fois un shunt de calibrage et deux fois 1-Wire-TEDS (identification capteur).
PX878 - Module Multi E/S avec sorties analogiques et numériques

Classe d'exactitude HBM: 0.1
- Module Multi-E/S avec huit entrées numériques, huit sorties numériques, cinq sorties analogiques (± 10 V).
- Les fonctions entrée/sortie sont réglables individuellement.
- Les voies de mesure ou de calcul peuvent être disponibles en sortie sous forme de signaux analogiques.
![]()
Cartes d’entrée Ethernet Industriel

- En option, le PMX peut être équipé du ProfiNET, EtherCAT ou Ethernet/IP.
- Tous les modules ont été certifiés conformément à l'organisation utilisateur.
- Un dossier de description du dispositif est inclus dans la livraison.
- PX01PN: Carte Ethernet temps réel (ProfiNET, protocole RT et IRT).
- PX01EC: Carte Ethernet temps réel (esclave EtherCAT jusqu’à 9.6 kilohertz).
- PX01EP: Carte interface Ethernet/IP pour intégrer le PMX en réseau Ethernet/IP.

![]()

Logiciel PMX - Accès rapide aux données -- Flexible et facile à utiliser
PMX WebServer intégré dans l'appareil: Cette interface moderne exige simplement un affichage du navigateur internet et une unité de commande. Les nouvelles techniques logicielles et de commande, jusqu'ici réservées aux smartphones et tablettes, ont été employée pour la première fois dans un système de mesure.

- PMX WebServer intégré dans l'appareil.
- Trois niveaux d’utilisateur différents, avec les droits utilisateur correspondants, sont disponibles pour assurer un accès rapide aux PMX et au process.
- Les interfaces – logiciels assurent un accès rapide à tous les paramètres de l’appareil pour la configuration, le contrôle et l'analyse.
- Maintenant, les technologies Ethernet et Internet permettent également de réaliser des économies de télémaintenance.
- Aujourd’hui, installer un logiciel complexe et sujet à des erreurs appartient désormais au passé.
- Les utilisateurs et les administrateurs bénéficient d’une commande facile et intuitive.
- Les données mesurées peuvent être sauvegardées dans différents formats, comme BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS.
- Le kit de drivers du PMX permet de s’intégrer dans l’environnement LabVIEWTM* ou autre logiciel industriel employant .NET api (C++, C#, VB.NET).
Premiers pas avec PMX :
Réglage capteur avec PMX :
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| PMX Fichiers CAD |
Documentations produit
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | Français | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| PMX - Guide rapide | English, German | |||
| Driver | ||||
|
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| Multilingue | |||
|
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multilingue | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
|
PMX Matlab Driver
The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example. Matlab has to be already installed. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 919 KB | Multilingue | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| PMX - Consignes de sécurité | Français, German, English | |||
| Certificats | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| PMX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Date: 02/2015 | Version: 0.24 | Size: 62 KB | Multilingue | |||
|
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 02/2015 | Version: 2.3 | Size: 84 KB | Multilingue | |||
|
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Date: 02/2015 | Version: 1.3 | Size: 58 KB | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).
Date: 06/2021
|
Version: 4.6
|
Size: 38 MB
| Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multilingue | |||
|
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 06/2018 | Version: 2.00 | Size: 38 MB | Multilingue | |||
|
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 05/2019 | Version: 4.0 | Size: 284 MB | Multilingue | |||
|
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Date: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Size: 635 MB
| Multilingue | |||
|
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 1 MB | Multilingue | |||
|
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multilingue | |||
|
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multilingue | |||
|
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Date: 05/2019 | Version: 1.3 | Size: 4 MB | Multilingue | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multilingue | |||