DSE-HIE : Une électronique à l'épreuve du temps et conforme à EHEDG
L'électronique innovante du capteur numérique (DSE) est idéale pour une utilisation dans le cadre d'applications de pesage et d'automatisation industrielle hautement dynamiques et automatisées. Les signaux fournis par les capteurs analogiques à jauges de contrainte tels que les capteurs de pesage et capteurs de force sont numérisés et transmis conformément à tous les protocoles Ethernet industriels standard (PROFINET RT/IRT et EtherCAT) via l'unité multiprotocole intégrée. L'interface Ethernet et une simple installation au plus près du capteur permettent une intégration rapide. Le système de commande normalisé CiA 461 permet de raccourcir encore davantage la durée de mise en service du dispositif. Une interface web intuitive facilite le paramétrage et l'acquisition des valeurs mesurées, ainsi l'utilisation d'un logiciel supplémentaire n'est pas nécessaire.
The DSE is housed in a compact stainless-steel enclosure. Its hygienic EHEDG-compliant design allows its use in applications requiring the most stringent hygiene and cleanliness standards, such as in the food and beverages, pharmaceutical-, in industrial process- and factory automation. Owing to its IP67/68/69K degree of protection, the device is optimally protected and can be cleaned with high-pressure cleaners or employing CIP (clean-in-place) systems.
Le DSE est placé dans un boîtier compact en acier inoxydable. Sa conception aseptique conforme aux exigences de l'EHEDG permet une utilisation pour les applications soumises à des normes d'hygiène et de stérilité très strictes, notamment dans les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques ou chimiques, processus industriels et de automatisation des usines. Grâce à son indice de protection IP67/68/69K, l'appareil est protégé de manière optimale et peut être nettoyé avec un nettoyage à haute pression ou à l'aide de systèmes CIP (clean-in-place).
Hygiénique
- Indice de protection IP67, IP68, IP69K (uniquement avec fiche connectée)
- Conforme EHEDG
- Certifié par ECOLAB

Utilisation dans les zones soumises à des exigences d'hygiène strictes et en environnements industriels exigeants, notamment pour les applications aseptiques à froid
Communicatif
- Support PROFINET, EtherCAT
- Paramétrage et acquisition des valeurs mesurées via un serveur web intégré et intuitif basé sur TCP/IP
- Optimisé pour le câblage en réseau grâce à un switch interne

Une solution Plug & Work pour un gain de temps en environnements industriels modernes
Précis
- 10 000e pour une précision maximale, 0,01%.
- 2 000 valeurs mesurées par seconde
- Filtres intégrés pour des applications de pesage et d'automatisation précises

Rendement maximal pour la mise à niveau et les nouveaux systèmes

Nouveau : Algorithmes intégrés pour les applications de pesage, contrôle pondéral, le remplissage, le dosage ou le tri
Optimisez vos processus : Les nouveaux algorithmes fonction process sont facilement paramétrables via le WebServer intégré. Les algorithmes fonctionnent en temps réel, permettent de décharger le pilotage de la machine et garantissent des résultats optimaux.
Pensez hygiène et robustesse, pensez HBM - la chaîne de mesure idéale pour votre application
L'électronique de pesage type DSE est synonyme de PROFINET pour chaque capteur à jauge de contrainte. Ce système permet également à HBM de répondre à des exigences d'hygiène strictes : Au-delà de l'électronique associée, la gamme propose également des capteurs de pesage facile à nettoyer et conformes EHEDG. Ce système modulaire inclut une gamme d'accessoires adaptés offrant des solutions simples et garantissant une hygiène maximale.

DSE images



DSE 3D CAD STEP Files
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
DSE Fichiers CAD |
Documentation produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
DSE-HIE - Caractéristiques techniques | Français | |||
DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Manuels d’emploi | ||||
DSE - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
DSE-HIE - Déclaration de Conformité de l'UE | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Date: 05/2022 | Size: 2 KB | Multilingue | |||
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Date: 04/2022 | Size: 7 KB | Multilingue | |||
Firmware | ||||
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Date: 05/2022
|
Version: 2.0.0
|
Size: 1 MB
| Multilingue | |||
Logiciel | ||||
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | Multilingue | |||
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | Multilingue | |||
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 55 MB | Multilingue | |||
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 53 MB | Multilingue | |||
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 5 MB | Multilingue | |||
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multilingue | |||
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Date: 06/2022 | Size: 3 MB | Multilingue | |||