Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Contactez-nous ! Nous pouvons vous proposer des capteurs à fibre optiques ou des rosettes sur mesure.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !
newLight : des capteurs optiques faciles à installer pour mesurer la contrainte, l’inclinaison, la température et l’accélération
La gamme de capteurs à fibre optique newLight offre une plage étendue de mesure pour une stabilité à long terme considérablement améliorée. Faciles à configurer, l’ensemble des capteurs de cette gramme offre un haut niveau de résistance aux conditions environnementales extrêmes, - telles que l’humidité, la corrosion ou le sel, - et constitue un choix idéal pour la surveillance de l’état des structures, même sur de très longues périodes.
Du fait de sa compatibilité avec les câbles de télécommunication classiques, les coûts d’installation sont minimisés, particulièrement pour les applications impliquant un nombre de voies de moyen à important. Développée sur la base des réseaux de Bragg (FBG), la nouvelle gamme newLight inclut des capteurs optiques pour les mesures de température, contrainte, accélération et d’inclinaison.

Installation facile
- Compatibles aux câbles de télécommunications pour des mesures sur de longues périodes
- Coût de mise en service minimisé grâce à la simplicité d’installation
- Conception robuste

Configurable
- Longueurs d’onde, types de câbles et connecteurs à choisir selon vos besoins
- Réseau de capteurs multiples, avec connecteurs à épissure pour une installation rapide
- FBG sur fibres

Polyvalent
- Plusieurs formats de capteurs
- Haute résistance à la contrainte et à la fatigue
- Depuis les capteurs FBG simples jusqu’aux configurations complexes
- Version renforcée ou diélectrique pour les applications en zones dangereuses
Choisissez votre capteur optique
Sélectionnez des capteurs spécifiques - avec ou sans connecteurs - ou un réseau de capteurs, pour une installation plus facile :
Capteurs spécifiques
Groupe de capteurs

La chaîne complète, de mesure optique
HBK propose une gamme complète, dédiée à vos applications de surveillance : depuis les capteurs (contrainte, inclinaison, température et accélération) aux modules d’acquisition de données (DAQ) associés, en passant par les logiciels.
Découvrez comment HBK et ITER – International Fusion Energy Organization – ont collaboré afin d’installer des capteurs optiques – résistant à des contraintes environnementales particulières - sur différentes structures mécaniques d'aimants supraconducteurs.

Sélectionnez votre module DAQ optique
Complétez votre solution avec un système d'acquisition de données optiques, compatible aux capteurs :
Séléctionnez votre logiciel
Visualisez et interprétez vos données avec le logiciel parfaitement adapté :

Surveillance des structures
- Surveillance des ponts, tunnels et bâtiments – courte ou longue période
- Surveillance de l’intégrité structurelle de pipelines
- Surveillance onshore ou offshore de torchères et monopiles

Énergie
- Surveillance de l’état et maintenance des générateurs électriques
- Mesure des points chauds de transformateurs de puissance
- Mesures de température pour essai de batteries

Éolien
- Surveillance de la déformation des pales d’éoliennes
- Surveillance et essais des fondations et structures onshore et offshore
- Intégration dans des systèmes du contrôle individuels d’inclinaison des pales (Pitch Control, PC)
- Essais de fatigue et de durabilité

Transport
- Surveillance et essais de pantographes
- Contrôle des interactions entre caténaire et pantographe
- Validation et vérification de véhicules

Capteurs à fibre optique vs Jauges de contrainte électriques classiques
Téléchargez gratuitement le livre blanc
Capteurs à fibre optique vs Jauges de contrainte électriques classiques – pour la surveillance d’infrastructures
- Principes des réseaux de Bragg (FBG)
- Longueurs d’onde de Bragg
- Applications de surveillance