Mesure de courant continu isolée et non intrusive, basée sur la technologie des flux
Les capteurs de courant de la gamme CTS/CTM HBM sont dotés d'une technologie en circuit fermé, fluxgate, conforme aux standards de l'industrie. Une détection du flux zéro de la seconde harmonique garantit un haut niveau de précision et une faible dérive. Supportant d'une large bande passante, ils conviennent aux signaux à montée rapide, rencontrés dans les applications liées aux entraînements électriques ou convertisseurs de puissance. Le module d'interface 1 HE peut être monté en rack et supporter un maximum de six TC.