Le plus haut niveau de précision - pour l'électrique et la mécanique
Systèmes de test eDrive : Énergie électrique, énergie mécanique et autres
La gamme des mesureurs de puissance et analyseurs de puissance eDrive HBM offrent une puissance de calcul inégalée basée sur la détection numérique des cycles. Ces systèmes fournissent des résultats fiables même lors de changements de charge dynamiques, cas où les systèmes de mesure de puissance traditionnels ne sont pas fiables. Grâce à des fréquences d'échantillonnage permettant de couvrir toutes les technologies de convertisseurs existantes, ces systèmes peuvent être élargis en ajoutant un plus grand nombre de voies, des taux d'échantillonnage plus élevés ou encore d'autres entrées afin de répondre à vos besoins présents et futurs.
- 3 à 51 voies de puissance par unité
- Acquisition simultanée de données électriques, mécaniques et de bus
- Transfert des données vers un système d'automatisation et stockage des données brutes en temps réel.
Précis
- Précision 0,015% en lecture + 0,02% en plage de mesure
- Large bande passante >1 MHz
- Détection numérique du cycle pour des résultats précis lors d'essais statiques et dynamiques
- La chaîne complète équipée des plus performants capteurs de couple et de puissance.

Flexible
- Depuis le simple système de mesure de puissance 3 voies jusqu’au système d’'analyse de puissance avancé, offrant 51 voies.
- Voies d’entrées électriques, mécaniques, bus
- Sorties bus temps réel
- Interface de programmation (API) pour l'intégration des systèmes

Facile à utiliser - de la navigation à l'intégration du système
Puissant
- Une puissance de calcul évolutive grâce aux DSP embarqués
- Calcul de la puissance en temps réel quelque soit le nombre de voies
- Formules personnalisées
- Stockage de données brutes en temps réel

Avancé - calculez tout les paramètres dont vous avez besoin, en temps réel et stockez des données brutes
Analyseurs de puissance eDrive pour les applications de R&D complexes et l'intégration de systèmes
Les analyseurs de puissance eDrive offrent 3, 6 ou 9 voies de mesure de puissance avec un taux d'échantillonnage de 2 MS/s ; ils peuvent être étendus en nombre de voies, avec des entrées mécaniques comme l'accélération ou la température, ou encore avec des cartes d'entrée à taux d'échantillonnage plus élevé. Basé sur le logiciel Perception Enterprise / eDrive qui offre la facilité d'utilisation d'un POWER METER associée à la flexibilité d'un système DAQ. Les unités centrales"t" sont utilisés via un PC externe, tandis que le système "I" dispose d'un PC WIN10 intégré.
Type/Référence | Système | Taux d'échantillonnage max | # Nombre de voies de puissance Standard / Maximum | Logiciel |
Analyseur eDrive 3ch 1-EDRV-3P-2T | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Entreprise / ePower, Besoin d'un PC externe |
Analyseur eDrive 6ch 1-EDRV-6P-2T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Entreprise / ePower, Besoin d'un PC externe |
Analyseur eDrive 6ch 1-EDRV-6P-4T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Entreprise / ePower, Besoin d'un PC externe |
Analyseur eDrive 9ch 1-EDRV-9P-4T | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Entreprise / ePower, Besoin d'un PC externe |
Analyseur eDrive 6ch 1-EDRV-6P-3i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Entreprise / ePower, |
Analyseur eDrive 6ch1-EDRV-6P-7i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Entreprise / ePower, Fonctionne avec PC WIN 10 intégré Ecran tactile et SSD |
Outre l'unité centrale, les options incluent un SSD intégré pour le stockage des données brutes, un plus grand nombre de voies d'entrées de puissance, des entrées supplémentaires pour les signaux mécaniques - tels que l'accélération ou la température, des entrées et sorties CAN, une interface EtherCAT temps réel, une boite de connexion couple/vitesse, un adaptateur de type étoile, des capteurs de tension, des sondes haute tension, et bien plus encore.
Demandez les câbles d'entrée adaptés au courant et à la tension, si nécessaire.

Contactez notre expert Mitch Marks
Des questions concernant les tests d'énergie électrique ? Nous sommes là pour vous aider.
Mitch Marks est l'un des nombreux experts HBM dans le domaine des tests sur véhicules et moteurs électriques. Business Developer pour les activités énergies électriques de HBK - Hottinger, Brüel & Kjær, il est titulaire d'un master en ingénierie électrique. Si vous avez des questions au sujet de nos produits ou de nos applications, n'hésitez pas à contacter Mitch.
Documentations relatives aux produits de test de puissance électrique
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
eDrive Testing - Broschüre | German | |||
eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
Manuels d’emploi | ||||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||