La fiche d’identification automatique du capteur, TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), vous permet de n’effectuer que deux opérations à savoir le raccordement du capteur sur l’amplificateur et le démarrage de la mesure. En effet, les caractéristiques du capteur exigées pour le paramétrage de la voie de mesure sont stockées dans le circuit TEDS sous la forme d’une fiche technique électronique, qui est lue directement par l'amplificateur. Cela simplifie considérablement l’opération de réglage.
Selon votre application, il vous suffit de choisir les sondes, les amplificateurs, les câbles et les connecteurs et de lancer la configuration.
Le module TEDS peut être intégré dans le câble du capteur ou dans la prise du capteur.