ClipX : conditionneur de signaux pour industrie précis ClipX : conditionneur de signaux pour industrie précis | HBM

ClipX – Un conditionneur de signaux pour l'industrie précis et facile à intégrer

Avec une précision de 0,01 %, et un certificat d'étalonnage intégré, le nouveau conditionneur de signaux de mesure insensible aux parasites électriques ClipX définit de nouveaux standards en Mesure et Essai. ClipX s’adapte à votre tâche de mesure, qu’il soit utilisé dans des applications monovoie ou multivoies, dans le domaine du contrôle process ou en test de fin de production. Grâce au principe du "Plug & Play", il est possible de brancher jusqu’à six appareils en même temps dans une configuration modulaire et de réaliser des calculs avec les valeurs de mesure. Contrairement aux conditionneurs de signaux de mesure conventionnels, le ClipX ne nécessite pas une tête de station pour effectuer ces opérations.

ClipX dispose des bus de terrains récents de sorte qu’il s’intègre parfaitement dans les architectures d’automatisme actuels. L’une des particularités proposées est l’interface web intuitive qui permet d’utiliser l’appareil, de le paramétrer et d’effectuer un diagnostic à distance.

  • Classe de précision : 0,01
  • Entrées de mesure : pont complet et demi-pont de jauges, capteur piézorésistif, potentiomètre, Pt100, courant et tension
  • Interfaces : PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, Modbus-TCP, analogique (V/mA), E/S numériques et Ethernet (TCP/IP)
  • IIoT (Internet industriel des objets) : diagnostic à distance, surveillance de l'état de santé et intégration Web; serveur OPC-UA intégré 

 

 

Free White Paper Download

Preventing 3 Errors in­­­­ Signal Conditioning to Reach Accurate Test Results

  • Which factors can negatively affect the accuracy of industrial signal conditioners?
  • What impact does accuracy have on my measurement results?
  • How can I set up a precise measurement chain?

Download now

 

ClipX expliqué en 90 secondes!

Regardez la vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement de notre conditionneur de signaux ClipX !

 

 

Premier pas avec ClipX!

Dans cette vidéo vous allez voir la simplicité de réglage du ClipX!

Précis et insensible aux parasites électriques

  • Traitement de signal rapide et numérique pour capteurs de force, pesons, capteurs de couple/pression ainsi que traitement de signaux de température et signaux normalisés (courant/tension)
  • Précision de mesure garantie, même dans les environnements industriels hostiles et en présence de parasites électriques
  • Traçabilité grâce aux certificats d’étalonnage conformes à la norme EN 10204 qui sont directement enregistrés dans l’appareil
  • S’ils sont combinés avec la barrière Zener SD01A, les capteurs peuvent également être utilisés comme appareils à sécurité intrinsèque dans des atmosphères explosives ; circuit de mesure de type (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).

Résultats fiables et conditionnement sûre de grandeurs mécaniques et électriques

Process rapides

  • Une grande bande passante et un taux de transmission de données élevé facilitent son utilisation dans des environnements d'automatisation
  • Configuration et diagnostic via l’écran de l’appareil et l’interface web intuitive
  • Prise en charge de TEDS* (Transducer Electronic Data Sheet)
  • Le bus ClipX permet la transmission des valeurs mesurées et calculées avec 6 appareils maximum
  • Interfaces : PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, Modbus-TCP, analogique (V/mA), E/S numériques et Ethernet (TCP/IP) 
  • Protocole OPC-UA Server 

Configuration aisée avec une interface Web intégrée, un diagnostic à distance facile et un paramétrage automatique grâce au TEDS ou par le biais de l’assistant de réglage intégré qui guide l'utilisateur pas à pas.

Économique et rentable

• Montage facile et sûr sans outils

• Transmission des valeurs mesurées chaque milliseconde avec le bus ClipX

• Les canaux de calcul temps réels permettent de traiter les données en local avec une plus grande vitesse et permet de décharger l’automate programmable

• signaux d'entrée / sortie configurables individuellement et interfaces de bus de terrain

• Tous les paramètres de l'appareil peuvent être configurés individuellement via les interfaces Ethernet et bus de terrain et le répertoire d'objets

• Possibilité d'intégration avec de nombreux autres logiciels: LabVIEW, Visual Studio .NET sous Windows, ainsi que Linux.

Rapport prix-performances imbattable et investissement pérenne grâce à ses interfaces de communication ouverts

Nouveau : Algorithmes intégrés pour les processus de remplissage, le contrôle pondéral et le pesage

Optimisez vos processus : Les nouveaux algorithmes fonction process peuvent être facilement paramétrés via le WebServer intégré. Les algorithmes fonctionnent en temps réel, permettent de décharger le pilotage de la machine et garantissent des résultats optimaux.


Chaînes de mesure numériques et analogiques proposées par un seul fournisseur

HBM conçoit et fabrique des capteurs et électroniques de mesure parfaitement adaptés les uns aux autres qui, lorsqu’ils sont combinés, fournissent des résultats de mesure fiables sans interruptions du système. Les certifications ISO 9001 et ISO 14001, ainsi que le laboratoire d'étalonnage accrédité de HBM (DAkkS) sont là pour garantir la traçabilité de la qualité des chaînes de mesure conformément à la norme ISO 17025.

Téléchargez le certificat d'étalonnage de votre module ClipX ici.

Il va sans dire que toutes les chaînes de mesure peuvent être aisément intégrées dans des systèmes d’automatisation grâce à des interfaces de communication de pointe.

Interface web intuitive

ClipX est doté d’une interface web intuitive innovante qui est tout de suite opérationnelle, sans avoir besoin d’installer de logiciel et sans formation.

• Il peut être utilisé sur tous les appareils équipés d’un navigateur

• Contrôle de l'écran tactile avec administration des utilisateurs à trois niveaux

• Télémaintenance via un réseau d'entreprise ou Internet

• L’interface Web peut être utilisée sur des appareils mobiles utilisant un routeur WiFi

• Interface utilisateur multilingue

Cliquez ici pour voir la démonstration

Configuration individuelle du système

ClipX permet de configurer aisément une chaîne de mesure individuelle ainsi qu’un système de mesure pouvant comprendre jusqu’à 6 appareils synchronisés – reliés en option par un bus. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser des commandes individuelles dans leurs applications. Le système ClipX fournit des valeurs synchronisées. Son architecture ouverte offre une souplesse maximale.

Tutorialvideo: Setting Up ClipX

Watch this step-by-step tutorial video and see how easy it is to set up ClipX!

  • No tools needed to set up the device
  • Plug and play principle
  • Immediate access to the intuitive web interface

 

 

Free White Paper Download

Measurement Technology 4.0 - Optimize Your Production Processes

  • How can modern signal conditioners optimize my production processes to reach higher output?

Download now

The Industrial Internet of Things (IIoT)

ClipX already meets the requirements of the future IIoT.

  • Easy amplifier parameterization via TEDS or the smart Adjustment Assistant
  • Smart devices owing to Smart Functions (diagnosis and analysis)
  • Non-interacting, parallel operation of the PLC, the system PC, and the service interfaces
  • High forward-compatibility and investment security due to flexible automation interfaces and data logging to the Cloud (OPC-UA protocol on request)

L'Internet des objets industriel (IIoT)

ClipX répond déjà aux exigences du futur IIoT.

  • Paramétrage facile de l'amplificateur via TEDS ou l'assistant de réglage intelligent
  • Smart devices grâce aux Smart Functions (diagnostic et analyse)
  • Fonctionnement en parallèle, sans interaction, de l'automate, du PC système et des interfaces de service

  • Garantie dans de votre investissement dans la compatibilité des futurs protocoles d’automatisation, toujours plus flexible comme la journalisation dans le Cloud via OPC-UA (sur demande)

Choisissez votre module ClipX

Module BM40

avec sortie analogique (V/mA), E/S numériques, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA

Module BM40PB 

avec sortie analogique (V/mA), E/S numériques, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA et Profibus (DPV1)

Module BM40IE

avec sortie analogique (V/mA), E/S numériques, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA, PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP™*, Modbus-TCP


Free White Paper Download

Requirements of Modern Automation Systems

  • An introduction to automation technology 
  • Innovative automation concepts

Download now

ClipX accessories:

The ClipX measurement signal conditioner comes with the following free accessories:

  • ePLAN macros available for free download
  • 3D model (STEP files)

Download the free HBM Web Launcher app (Android only) to easily find and connect your ClipX device to Wi-Fi networks!

Accessoires ClipX :

Le conditionneur de signaux de mesure ClipX est fourni avec les accessoires gratuits suivants :

  • Macros ePLAN à télécharger gratuitement
  • Modèle 3D (fichiers STEP)

Pour plus d’informations, veuillez consulter les caractéristiques techniques et/ou le manuel d'emploi.

Téléchargez l'application gratuite HBM Web Launcher (Android uniquement) pour trouver et connecter facilement votre périphérique ClipX aux réseaux Wi-Fi!

Livre blanc: Technologie de mesure 4.0 - Optimisez vos processus de production

Comment les conditionneurs de signaux modernes peuvent-ils optimiser mes processus de production pour atteindre un rendement supérieur?

Lisez maintenant 

Livre blanc: Prévention de 3 erreurs de conditionnement du signal pour obtenir des résultats de test précis

Quels facteurs peuvent affecter négativement la précision des amplificateurs industriels et quel en est l'impact sur les résultats de mes mesures?

Lisez maintenant

Livre blanc: Exigences des systèmes d'automatisation modernes

La technologie de mesure et d'automatisation doit s'adapter à la personne et non l'inverse. Dans cet article, vous apprendrez à quelles exigences ces concepts doivent répondre.

Lisez maintenant


Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
ClipX Fichiers CAD

ClipX Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
ClipX - Caractéristiques techniques Français
ClipX - Data Sheet English
ClipX - Datenblatt German
ClipX - Folha de dados Portuguese
ClipX - Hoja de características Spanish
ClipX - Prospetto dati Italian
ClipX - спецификация Russian
ClipX - 데이터 시트 Korean
ClipX - データシート Japanese
ClipX - 数据表 Chinese
Brochures
ClipX - Brochure English
ClipX - Brochure Français
ClipX - Broschüre German
ClipX - Folheto Portuguese
ClipX - Folleto Spanish
ClipX - Opuscolo Italian
ClipX - 브로셔 Korean
ClipX - パンフレット Japanese
ClipX - 小册 Chinese
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure English
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre German
Manuels d’emploi
ClipX - Operating Manual English, German
ClipX - руководство Russian
MP85A - Operating manual English, German
Guides de démarrage rapide
ClipX - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions English, German
Certificats
ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate English
ClipX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Device Descriptions
ClipX EDS files (Ethernet/IP)

ClipX device description for Ethernet/IP.

Date: 09/2018  |  Size: 4 KB

Multilingue
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP

The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file.

Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file,

so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.

 

Date: 08/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 512 KB

Multilingue
ClipX GSD files (Profibus)

ClipX device description files for Profibus (DPV1)

Date: 03/2018  |  Size: 2 KB

Multilingue
ClipX GSDML files (ProfiNet)

ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 06/2018  |  Size: 28 KB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
ClipX XML files (EtherCat)

ClipX device description file for EtherCat.

Date: 03/2018  |  Size: 3 KB

Multilingue
Firmware
ClipX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed).

Date: 08/2023  |  Version: 3.4.1  |  Size: 5 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Logiciel
ClipX API-LINUX Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications.

The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 475 KB

Multilingue
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications.

The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.1  |  Size: 5 MB

Multilingue
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2018  |  Size: 22 MB

Multilingue
ClipX DELPHI-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX.

It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 12/2018  |  Version: 1.0  |  Size: 4 MB

Multilingue
ClipX LabView-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX.

It is available as executable-file and source-code for LabView 2018.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 12/2018  |  Version: 1.2  |  Size: 176 MB

Multilingue
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example

This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX.

ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 4.1  |  Size: 6 MB

Multilingue
ClipX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

 

Date: 12/2019  |  Version: 1.2  |  Size: 236 KB

Multilingue
ClipX Universal PLC-Example

This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP.

Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 05/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 19 MB

Multilingue
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multilingue
Tech Notes
ClipX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX.

They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX.

Available languages: English

  • ClipX running direct and indirect force measurements
  • ClipX configuration with sensor adjustement-assistant
  • ClipX running IEPE- and piezoelectrical sensors
  • ClipX using Wireless-Technology (Wlan)
  • ClipX using TEDS-Editor to read/write TEDS-data
  • ClipX 1/4-SG-bridge measurement
  • ClipX Reference-measurements
  • ClipX with calculated channels and ClipX-bus:
    • Result-(summing) signal with x,y-components
    • 6x6 Matrix compensation
    • PID-controller
    • Automatic-mean calculation (CW)
    • Stand-still detection
    • Event-counter
    • Mechanical-work calculation
    • Tolerance-windows
    • Methods of Peak-measurements
  • ClipX integration in an automation-network
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) with TIA-portal (Siemens)
    • Profibus with Simatic-Manager (Siemens)
    • EtherCat with TwinCAT (Beckhoff)
    • Ethernet/IP with SoMachine (Schneider)
    • Modbus-TCP with SoMachine (Schneider)
    • OPC-UA Client-Server application
    • Several 3.party software integration

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.