Utilisation fiable, grâce au certificat d'examen CE de type certifié
Jeu de barrières Zener SD01A pour circuits de mesure à sécurité intrinsèque dans les zones dangereuses
HBM a choisi le jeu de barrières Zener SD01A spécialement pour une utilisation avec des transducteurs à jauge de contrainte (SG) connectés à des amplificateurs à fréquence porteuse et à courant continu qui sont équilibrés à la terre. En instrumentation et en ingénierie de contrôle, les barrières Zener sont utilisées pour traiter de faibles tensions et courants. Les barrières Zener contiennent des circuits à sécurité intrinsèque qui servent à faire fonctionner des appareils de terrain à sécurité intrinsèque (comme des capteurs de pesage ou transducteurs de force) dans des zones à atmosphère potentiellement explosive (zones dangereuses).
- Convient pour être utilisé avec des transducteurs SG dans un circuit en pont complet, configuration à 6 fils
- Utilisable avec HBM electronics PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip et RM4220
- Attestation d’examen CE de type BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [Ex ia] IIC)
Mesure fiable
- Trois barrières de sécurité optimisées pour une installation à sécurité intrinsèque, à utiliser avec tous les transducteurs SG courants tels que les capteurs de force et les capteurs de pesage
- Séparation de protection des zones non dangereuses et dangereuses de la zone 2 conformément à la déclaration de conformité TÜV 99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Manipulation sans danger
- Pour mesurer des amplificateurs avec une alimentation de capteur à fréquence porteuse ou CC équilibrée à la terre
- Utilisable avec HBM electronics PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip et RM4220
- Documentation détaillée comprenant les schémas de circuits et de câblage

Spécialement adapté aux capteurs HBM et aux amplificateurs de mesure HBM
Maintes fois essayé et testé, en utilisation
- Installation normalisée, essayée et testée sur rails DIN, conformément à DIN 50022 et dans l'armoire de commande
- Attestation d'examen CE de type BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [Ex ia] IIC)

Convient pour être utilisé dans de nombreuses applications, dans le cadre de l’automatisation de processus et d’usine
Littérature relative aux produits
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
SD01A - Data Sheet | English | |||
SD01A - Datenblatt | German | |||
Instructions de sécurité | ||||
SB01A, SB02A, SD01A - Safety Instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 16 ATEX 0001 - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
SB01A / SB02A / SD01A - ExGuide 16 ATEX 0001 (Edition 2) Statement of Conformity | English, German | |||
Tech Notes | ||||
SD01A - Control Drawing | English | |||