Uso confiável, devido ao certificado de exame de tipo CE certificado
Conjunto de barreiras zener SD01A para circuitos de medição intrinsecamente seguros em áreas perigosas
A HBM escolheu o conjunto de barreiras zener SD01A especialmente para uso com transdutores strain-gauge (SG) conectados a amplificadores por frequência de portadora e DC que são balanceados no terra. Na engenharia de instrumentação e controle, as barreiras zener são usadas para processar pequenas tensões e correntes. As barreiras zener contêm circuitos intrinsecamente seguros que servem para operar dispositivos de campo intrinsecamente seguros (por exemplo, células de carga ou transdutores de força) em áreas com atmosferas potencialmente explosivas (áreas perigosas).
- Adequado para ser usado com transdutores SG em circuito de ponte completa, configuração de 6 fios
- Utilizável com os sistemas HBM: PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip e RM4220
- Certificado de exame CE de tipo BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC)
Medição confiável
- Três barreiras de segurança otimizadas para instalação intrinsecamente segura, para uso com todos os transdutores SG comuns, como sensores de força e células de carga
- Separação protetora das áreas não perigosas e perigosas da Zona 2 de acordo com a Declaração de Conformidade TÜV 99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc


Manuseio seguro
- Para medição de amplificadores com frequência de portadora ou fonte de sensor DC equilibrada ao terra
- Compatível com os sistemas HBM: PMX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip e RM4220
- Documentação detalhada incluindo diagramas de circuitos e fiação


Especialmente adaptado para sensores HBM e amplificadores de medição HBM
Testado e aprovado muitas vezes em uso
- Instalação padronizada, experimentada e testada em trilhos DIN conforme DIN 50022 no gabinete de controle
- Certificado de exame CE de tipo BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [EEx ia]C)


Adequado para ser usado em muitas aplicações em automação de processos e fábricas
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
SD01A - Caractéristiques techniques | French | |||
SD01A - Data Sheet | English | |||
SD01A - Datenblatt | German | |||
SD01A - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | German | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Instruções de segurança | ||||
SD01A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||