Para atender a estas demandas, a HBM forneceu quatro de seus amplificadores universaisMX840A. Estes amplificadores de 8 canais altamente robustos, compactos e oferecem excelente flexibilidade, desempenho de medição e facilidade de uso, tornando-os ideais para esta aplicação.
Além disso, um QuantumX MX1601 foi fornecido, pois fornece 16 canais individualmente configuráveis para sensores ativos. O amplificador oferece taxas de amostragem de até 19,2 kS/s por canal e uma largura de banda de até 3 kHz. Cada canal é eletricamente isolado e tem um conversor A/D Delta Sigma de 24 bits.
Cada um dos diferentes módulos da série QuantumX se beneficia do Advanced Plug and Measure, juntamente com identificação de sensor e transdutor automática via TEDS facilitando a configuração do sistema. Além disso, todos os módulos QuantumX se beneficiam de pacote de software abrangente, incluindo o assistente gratuito QuantumX.
Para complementar os módulos QuantumX, a HBM também forneceu um módulo de gateway CX27 para fornecer aquisição de dados em tempo real usando EtherCAT para resultados confiáveis
![]() | ![]() |
Uma célula de bateria de lítio de origem local foi incluída para o fornecimento de energia móvel, pois isso excedia os requisitos do cliente.
A configuração resultante suporta um máximo de 48 canais para gravação de dados em uma ampla gama de parâmetros operacionais. Todos os canais são adquiridos simultaneamente via barramento interno com os dados medidos transferidos via protocolo Ethernet para um PC ou laptop utilizando o módulo de gateway CX27.
A análise dos resultados é realizada usando nCode GlyphWorks da HBM. Este é um sistema modular que permite visualização e manipulação de dados junto com análise de espectro de frequência e capacidade de filtragem.