Os transdutores de torque T40 da HBM
A Sisu Axles reconstruiu sua bancada de testes instalando os transdutores de torqe T40 da HBM para produzir medições mais precisas com mais facilidade. A bancada de testes, que permite testar um eixo ou um componente de eixo por vez, consiste em um motor de acionamento elétrico de 193 kW mais dois motores elétricos de 98 kW, que atuam como freios, substituindo as rodas. O motor de acionamento representa o motor do veículo; as máquinas de frenagem simulam as tensões causadas pelas cargas dos pneus. A equipe de desenvolvimento de produtos pode alterar a configuração do teste conforme necessário, usando as máquinas de frenagem como motores de acionamento e adicionando as engrenagens necessárias para gerar uma relação adequada.
Resultados de medição confiáveis
Os transdutores de torque T40 medem o torque dos flanges dos motores elétricos. Os amplificadores MP60 da HBM condicionam todos os sinais de torque dos sensores, que são transferidos para o sistema através de uma saída analógica. O T40 é o dispositivo ideal para medições de torque em uma bancada de testes, pois fornece resultados de medição confiáveis, mesmo nas condições mais extremas, como aquelas causadas por perturbações elétricas, vibrações e temperatura. O pequeno tamanho do T40 facilita a integração em bancadas de teste. Os sensores também possuem boa resistência para cargas axiais e radiais. O T40 não requer manutenção porque sua estrutura não inclui peças de desgaste.