A PW15 é uma robusta célula de carga em aço inoxidável, ideal para uso nas indústrias alimentícia, de embalagens e química. Ela pode ser facilmente integrada em diferentes aplicações e tem um desempenho confiável em ambientes exigentes por longos períodos de tempo. A PW15 também está disponível em variantes à prova de explosão, bem como com graus de proteção IP68/IP69K.
Ricoh otimiza linha de produção de cartuchos de toner com MP85A FASTpress
A Ricoh UK Products Ltd, a Mechatronic Production Systems e a HBM desenvolveram um sistema de garantia único para a montagem automática, algo desafiante, do mais recente produto de toner da Ricoh para o mercado europeu.
Assim que a garrafa do novo produto de toner é preenchida, é equipada com um obturador e uma tampa exterior por uma máquina de montagem automática. De acordo com Dave Roberts, Engenheiro de Projetos Sénior da Ricoh, este processo envolveu duas grandes preocupações que precisavam ser abordadas. Em primeiro lugar, o obturador deve ser inserido corretamente numa posição fixa na garrafa, uma vez que o design apresenta dois clips que encaixam em dois orifícios no gargalo da garrafa. Isto exigia um sistema que pudesse detectar se o obturador estava inserido corretamente e se algum clip estava danificado ou em falta.
O segundo desafio era assegurar que a tampa exterior fosse colocada corretamente dentro de uma especificação de torque predefinida e sem ser rosqueada transversalmente. Além disso, a Ricoh precisava de monitorar o processo e certificar-se de que os cartuchos estavam montados corretamente para reduzir a rejeição de cartuchos de toner concluídos. Se as peças individuais puderem ser rejeitadas durante a montagem da prensa e não mais tarde no processo de produção, são desperdiçados menos materiais e o tempo de produção pode ser utilizado de forma mais eficiente.
A solução mais eficiente: Uma cadeia de medição da HBM
Inicialmente, a Ricoh UK Products Ltd trabalhou com a Mechatronic Production Systems, o parceiro de automação que concebeu e construiu as máquinas de montagem, para investigar possíveis soluções. Após extensas pesquisas, foi decidido que o equipamento da HBM poderia fornecer a solução mais econômica para alcançar os resultados desejados.
A solução da HBM é baseada em uma célula de carga de ponto único PW15 combinada com um amplificador MP85A FASTpress. Também utiliza módulos do pacote de software FASTpress para monitorar e controlar os processos de ajuste.


PW15
MP85A FASTpress
A MP85A FASTpress da HBM pode processar dados em até 300 ciclos de conexão por minuto, garantindo a máxima confiabilidade mesmo em linhas de produção muito rápidas. O amplificador industrial adquire até duas grandezas medidas, tais como força, deslocamento ou tempo, enquanto monitora os processos de encaixe. Possui tecnologia de barramento de campo industrial e protocolos Ethernet que facilitam a integração ideal em sistemas de automação.
Os dados são armazenados no cartão de memória do dispositivo ou transferidos para um PC, enquanto relatórios contendo todas as informações do processo podem ser produzidos para cada processo, se necessário. Dave Roberts explica: "É importante para nós registrar e armazenar todos os dados do processo de montagem, para que possamos ter rastreabilidade do nosso produto. O sistema HBM tem esta funcionalidade e isto teve uma influência direta na decisão de selecionar este equipamento"

FASTpress suite
O conjunto FASTpress da HBM compreende uma série de poderosos módulos de software para avaliação e análise de dados. A Ricoh UK Products Ltd decidiu adquirir o módulo EASYteach para complementar o hardware. Foi utilizado para modificar as curvas de processo originais e determinar as janelas de tolerância mais adequadas, bem como para verificar o processo OK/NOK. Roberts comenta, "Nós recomendaríamos a compra do software EASYteach extra, pois isso realmente ajudou a acelerar o desenvolvimento dos sistemas".
Totalmente automatizado
O sistema, construído com a ajuda da HBM, permitiu que a Ricoh levasse todas as funções que são críticas para a qualidade para as linhas de montagem automatizadas, ao invés de confiar em operações manuais. Isto assegura que apenas o produto da mais alta qualidade é distribuído aos clientes da empresa. A solução também permite identificar os rejeitos de produção mais cedo e assim reduzir o desperdício.
Roberts acrescenta, "O apoio da HBM no desenvolvimento do sistema tem sido muito bom com uma série de visitas ao local durante o desenvolvimento. Estes provaram ser inestimáveis na implementação bem sucedida dos sistemas, enquanto o apoio contínuo, tanto do Reino Unido como da Alemanha, também tem sido excelente"
No entanto, como qualquer bom engenheiro, Roberts já está procurando desenvolver mais o sistema. Ele diz: "Nós gostaríamos de trabalhar com a Mechatronic e a HBM para capturar o número de série único criado em nossas máquinas de montagem e salvá-lo contra cada curva. Isto irá completar a integração das nossas instalações de produção para nos dar a rastreabilidade total do produto"
Roberts conclui: "No geral, estamos satisfeitos com a solução. É simples de usar e desenvolver com EASYteach e satisfaz as nossas necessidades de garantia de qualidade"
Ricoh UK Products Ltd
Ricoh UK é uma subsidiária da multinacional japonesa de eletrônica e imagem Ricoh Company, Ltd. A empresa fornece soluções completas para escritório com foco nas áreas principais de impressão comercial e industrial, serviços de TI e comunicação, bem como câmeras e equipamentos fotográficos.
Mechatronic Production Systems Ltd
Mechatronic Production Systems é um dos principais fornecedores do Reino Unido de soluções inovadoras de automação e serviços de integração de sistemas com o objetivo de criar processos e sistemas que possam proporcionar economia, velocidade e qualidade a qualquer ambiente de fabricação.