A HBM desenvolve tecnologia de medição óptica

A HBM Test and Measurement amplia a sua gama de produtos para a tecnologia de medição óptica. Os produtos são usados sobretudo em testes estruturais e no desenvolvimento de materiais de construção leves.

Nos transportes e construção civil, engenharia mecânica e indústria energética são desenvolvidos e utilizados materiais de construção leves para incrementar uma redução de peso significativa. A tecnologia de medição óptica obtém aqui vantagens consideráveis na verificação de material com amplos níveis de extensão e elevadas alternâncias de carga, graças às baixas medições geométricas e elevada estabilidade de valor medido. Os transdutores ópticos são a primeira escolha também em ambiente com pertubações eletromagnéticas fortes em comparação com extensômetros, por causa da imunidade a estas perturbações.

Com a aquisição da empresa portuguesa especializada em óptica Fibersensing S.A. em 2014 a HBM Test and Measurement dedica-se ao tema mais intensamente.

Devido à nova abordagem a HBM é o único fornecedor a nível mundial de toda a cadeia de medição óptica. Incluindo, além disso, transdutores Bragg de fibra óptica como extensômetros, transdutores de extensão, de temperatura e de inclinação, medidor de aceleração e interrogadores, que podem ser acessados através de uma interface de Ethernet em todos os PC padrão através de TCP/IP. Através da estabilidade e vida útil extremamente elevada das cadeias de medição ópticas e das vantagens mencionadas, as paralisações das instalações, por exemplo devido à verificação das pás do rotor para centrais de energia eólica, são significativamente reduzidas. Uma alimentação energética remota, em alguns casos necessária por motivos de segurança, pertence igualmente ao passado.

FiberSensing-Website

fibersensing.com

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.