Como proteção adicional contra poeira e EMI, o amplificador PMX foi montado em um gabinete, que inclui a alimentação do sistema de telemetria também.
O vidro no armário permite uma visão direta para o PMX e a indicação do LED de diagnóstico. Esta é uma indicação fácil e rápida para determinar um erro potencial no dispositivo e o estado da medição. Esta é uma grande vantagem para os engenheiros de serviço, pois podem obter informações rápidas sem usar nenhum equipamento de teste adicional.
Um diagnóstico detalhado e profundo é armazenado no arquivo de registro do PMX. Este arquivo é armazenado na memória interna do PMX. Abrange todos os erros do dispositivo e da medição, bem como quaisquer alterações de parametrização feitas pelos operadores. Isto permite 100% de cobertura de todo o teste e processo de medição.
"Achamos o servidor web do PMX uma ferramenta muito útil para parametrização, configuração e controle. Não precisávamos de nenhum software adicional e poderíamos usar o navegador web padrão no tablet ou no smartphone do nosso PC. E está permanentemente disponível em tempo real em toda a área da planta", diz Hotimir Licen da TRC PRO.