Por que o fabricante de rolamentos NTN-SNR escolheu as células de carga digitais da HBM
Com o lançamento da célula de carga digital FIT7A, a HBM iniciou um novo capítulo em aplicações de pesagem dinâmica e medições industriais. Com sua alta precisão (Classe C4 de acordo com OIML R60), esta célula de carga permite a extensão da tecnologia de strain gages para aplicações reservadas, até agora, para tecnologias de compensação de força eletromagnética (EFC).
Embora mantendo as principais vantagens dos sensores de strain gage, sua robustez comprovada ao longo de décadas de utilização sob condições industriais severas e agressivas, uma alta taxa de amostragem (180 pesagens/min) e, acima de tudo, um preço menor que 60% da tecnologia EFC.
Com a FIT7A, a HBM destaca seu extenso conhecimento no campo dos transdutores digitais. No início dos anos 2000, a HBM foi o primeiro fabricante a oferecer uma célula de carga dinâmica com eletrônica embarcada para o mercado. E as indústrias francesas estavam dentre as primeiras a adotarem esta tecnologia.