Em apenas quatro semanas, a equipe da HBM instalou um total de 69 strain gauges lineares em duas seções de medição, juntamente com uma roseta de strain gauges e quatro pontos de medição de temperatura Pt100 para corrigir os erros de medição induzidos pela temperatura das deformações registradas. Os pontos de medição foram especificados pela GRASSL de forma que quaisquer alterações significativas nas variáveis medidas, causadas por condições operacionais normais, possam ser registradas e avaliadas. Os dados podem ser usados para identificar outros danos ou alterações estruturais no sistema de suporte.
Os sensores foram então conectados a um painel de controle por seção usando 1.000 metros de cabo de medição. Nesse caso, dois amplificadores de strain gauge Quantum X MX1615B e três amplificadores de medição robustos SomatXR MX1615B-R garantem a precisão e a confiabilidade da aquisição de dados. Todos os dados medidos são registrados 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o software de aquisição de dados catman AP da HBM e armazenados em um computador de medição central. Os dados brutos são processados estatisticamente diretamente no site.
Os dados agregados mais importantes, como os dados do Rainflow, são transferidos automaticamente para o escritório de engenharia por meio de um link de dados LTE móvel para análise. Isso também permite acesso remoto a qualquer momento para verificar as condições do sistema de medição e analisar os dados medidos ao vivo.
Apesar do período de tempo apertado, as medições de teste com carga definida e posição de carga nos viadutos Mönkedammfleet e Graskeller podem ser realizadas conforme o planejado. Depois disso, as medições de longo prazo foram iniciadas para medir a carga real nos pontos relevantes.
Após concluir o monitoramento da infraestrutura no início de 2021, os especialistas do escritório de engenharia da GRASSL farão uma previsão sobre as estruturas com base na tensão determinada no aço sob a carga de tráfego real. Com base nos resultados determinados pelo GRASSL, os dois locais culturalmente protegidos podem ser adaptados para o futuro.