EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress | HBM

EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress

A empresa LONG EMG, com sede em Annecy, na França, vem fabricando desde 1966 prensas mecânicas pneumáticas e hidráulicas de 3.5 kN até 800 kN. Eles sempre foram usuários fiéis dos transdutores de força da HBM. Agora, com o recente advento do MP85A FASTpress, eles possuêm a mais atual e sofisticada tecnologia de medição.

Nos salões comerciais MOTEK e EUROBLECH 2007, a LONG EMG mostrou uma prensa pneumática que media deslocamento e força com um MP85A FASTpress integrado.

Para o diretor Stéphane Long, as razões para isso são óbvias: "Um número cada vez maior de nossos clientes da indústria automobilística está usando transdutores e eletrônicas que garantam 100% de precisão. Além disso, nós precisamos da performance do sistema HBM devido à um contrato com a indústria relojoeira, pois aqui - e estamos falando da fabricação de relógios de luxo - altas demandas de qualidade precisam ser atendidas."

“Durante os testes de funcionalidade, a precisão alcançada pelos transdutores de força nos permitiu descobrir erros que, de outro modo, teriam sido difíceis de encontrar. Com a gravação dos resultados na placa MMC, a conexão ao PC via Ethernet e o toolkit MP85A, estamos aptos a implementar interfaces gráficas específicas ao usuário. Isso significa que nós podemos atender a todos os importantes critérios das especificações", complementa o engenheiro de aplicações Michel Puthod.

O novo transdutor de força U93 é especialmente adaptado para a prensa e o seu uso é facilmente implementado com TEDS e MP85A FASTpress. O alto número I / O durante a produção garante ao usuário uma operação eficiente e inteligente da prensa.

Os direitos de acesso à certas configurações podem ser controlados, de acordo com a área de responsabilidade do usuário. Isso minimiza o risco de operações incorretas e aumenta a segurança. A competitividade no mercado de prensas exige soluções inovadoras, de maneira que a produção possa continuar na Europa e, ao mesmo tempo, propostas tecnicamente atrativas possam ser realizadas. Esta é a razão pela qual a EMG se decidiu pela parceria com a HBM.

 

The Customer

EMG PRESSES

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.