Zuverlässigkeitstechnik für den gesamten Entwicklungszyklus

Zuverlässigkeitstechnik eingebunden in das Design for Reliability (DfR) wird für Hersteller in allen Entwicklungs- und Produktionsprozessen immer wichtiger. ReliaSoft ist Teil der HBM-Gruppe und bietet ein umfassendes Schulungsspektrum für unterschiedliche Anwendungen.

Wie wichtig Zuverlässigkeitstechnik und Design for Reliability (DfR) sind, zeigte das Europäische Applied Reliability Symposium im April 2015 in Amsterdam, zu dem 170 Experten aus 30 Ländern kamen. Ziel: der Austausch über Zuverlässigkeitstechnologien und -verfahren. DfR ist ein systematisches Engineering-Programm, das Zuverlässigkeitstechnik in den gesamten Entwicklungszyklus integriert.

Um der wachsenden Nachfrage nach Zuverlässigkeitstechnik in allen Branchen zu begegnen, bietet ReliaSoft ein breites Angebot an Schulungen zur Einführung sowie für Fortgeschrittene. Höchste Expertise und Praxisnähe sind dabei garantiert, denn ReliaSoft – das Teil der HBM Gruppe ist – ist weltweiter Marktführer im Bereich der Zuverlässigkeitstechnik und sachverwandter Anwendungen. Dabei zählen Softwarelösungen und Konzepte für alle Anwendungsbereiche und jeden Prozessschritt zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Schulungsthemen sind unter anderem Reliabilität 3.0, Grundlagen von zuverlässigkeitstechnischen Datenanalysen und Modellierung, Zuverlässigkeits- und Instandhaltungsanalysen für reparierbare Systeme, standardbasierte Zuverlässigkeitsvorhersagen, beschleunigte Testverfahren für Lebensdaueranalysen, DfR-Programm­planung und -implementierung sowie weitere Themen. Damit ergänzt ReliaSoft die auf Betriebsfestigkeit ausgerichteten Software-Werkzeuge der Schwesterfirma HBM nCode. Unter www.reliasoft.de/seminars wird das Kursprogramm vorgestellt.

Schulungen zum DfR-Prozess bieten Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil Zuverlässigkeitstechnik die Kundenzufriedenheit maßgeblich fördert.

Seminare von ReliaSoft

reliasoft.de/seminars

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.