食品工業應用解決方案
消費者變得日益重要,食品標準在不斷提高,測試和測量設備對於提高食品工業的生產效率和品質非常重要。新的方法被用於優化生產過程。這需要採用合適的測試和測量設備。
HBM 具有60年的測試和測量經驗。並為你提供多種產品 - 從感測器,資料獲取系統到軟體。並可以為你提供個性化的解決方案。
HBM 測試和測量技術廣泛地用於食品工業,以下是一些應用:
食品包裝
灌裝系統 要求 很高的精度 - 在包裝領域同樣如此。稱重混合系統通過測量不同顆粒的重量,並進行混合。精確的混合比例和批次同質是關鍵因素。SP4M 單點稱重感測器可以滿足你的要求。
高性能粉末灌裝設備
粉末灌裝設備對於回應時間和精度都有極高的要求。PW12C 單點稱重感測器或者 FIT1 數位稱重感測器是理想選擇。 A/D 轉換放大板,例如 AD103C 可以對稱重感測器進行數位化。
烘焙機
烘焙機需要高效,高效益的自動化生產解決方案。 RM4220 儀錶和 PW15 單點稱重感測器可以非常容易集成到此類設備中。
產品和服務
應用案例
Customer-defined solutions
- Innovative customized solutions
- Rapid realization using fast prototyping