Les pesons BLC sont destinés au pesage légal avec des portées nominales de 550 kg à 1.76 t. Ces pesons assure une classe de précision homologuée D1 et C3 (selon l'OIML). Son concept lui assure robustesse et une bonne protection (IP67) et la liaison 6 fils lui permet d'être utilisé dans de nombreuses applications différentes comme dans l'équipement de plateformes de pesage, de convoyeurs et de réservoirs.
Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| BLC - Data Sheet | English | |||
| BLC - Datenblatt | German | |||
| BLC - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| Instructions de montage | ||||
| HLC/HLC-P - Notice de montage | English, German, Français | |||
| Certificats | ||||
| BLC - Test Certificate TC2163 | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| HLC, BLC, ELC - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||