Certification de pesons HBM pour le marché américain

Pour pouvoir lancer des composants de pesage sur le marché américain, il faut satisfaire toute une série d’exigences. Il est ainsi demandé une attestation NTEP (National Type Evaluation Program) confirmant la conformité avec le manuel NIST 44 (National Institute for Standards and Technology). Cet institut est comparable au PTB en Allemagne (Institut allemand en métrologie).

Cette attestation nécessite non seulement le contrôle technique de la technique de pesage et l’acceptation des balances sur le lieu d’utilisation, mais également le contrôle et la certification des installations de production du fabricant, ce qui est attesté par un certificat de conformité VCAP (Verified Conformity Assessment Program). Cette attestation s'obtient suite à un audit qui évalue principalement les systèmes d'assurance qualité ainsi que d'autres contrôles statistiques spéciaux effectués sur les pesons au sein de l'entreprise conformément au manuel 44. L'audit doit être réalisé par un organisme externe, par exemple le NQA, USA.

Le fabricant de technique de pesage HBM a réussi l’audit pour le renouvellement de la certification en 2014 et est ainsi en mesure de proposer sa gamme de pesons pour des applications aux États-Unis.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.