Réduction de l'Incertitude de Mesure de Couple dans les Essais Moteurs Turbines

Le couple est l’une des plus importantes grandeurs mesurées comme par exemple lorsqu’on veut caractériser des turbines à gaz ou bien déterminer la force à exercer pour dévisser le couvercle d’un flacon de médicament. Comme tout à chacun, ayant étudié la physique au lycée, il suffit de se rappeler qu’un couple est le produit d'une force appliquée pour faire tourner un objet autour d’un axe, d’un point d'appui ou d'un pivot. Pour imager simplement, le couple peut être une mesure de la force exercée pour serrer un boulon ou tourner un volant. En effet, pousser ou tirer sur le bras d’une clé maintenant un écrou ou un boulon produit un couple (force de rotation) ce qui permet de serrer ou de desserrer cet écrou. Il est essentiel de pouvoir mesurer le couple avec la meilleure précision possible. Cet article vous donne un aperçu intéressant sur la manière de réduire l'incertitude de mesure de couple à travers un exemple à savoir l'essai d’un moteur turbine.

Cet essai a été réalisé chez un client HBM qui reprend de grands moteurs turbines, spécifiquement des réacteurs, pour les convertir au diesel ou gaz naturel. Ces moteurs convertis seraient utilisés pour générer de l’électricité sur des sites éloignés des lignes haute tension, comme les plates-formes de forage en mer ou dans des régions peu développées, etc.

Pour un accès libre à cet article

Réduction de l'Incertitude de Mesure de Couple dans les Essais Moteurs Turbines

Merci de vous inscrire pour avoir un accès libre à cet article.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.