Os strain gages óticos de tipo K-OL foram otimizados para aplicações de alta tensão. Um teste de alta tensão no IPH, um instituto de teste acreditado e que atua completamente independente do fabricante, comprovou: O strain gage K-OL resiste a até 52 kV.
Os strain gages óticos feitos de fibra ótica são tão robustos e fáceis de instalar quanto os strain gages elétricos. Comparados aos strain gages elétricos, os strain gages óticos inauguram novas oportunidades para os usuários, pois eles:
- Não sofrem interferências de campos magnéticos
- Podem ser usados em atmosferas altamente explosivas
- Resistem a altas cargas de vibração (sem falhas mecânicas do material do sensor)
- Alcançam 10 milhões de ciclos de carga à ±5.000 µm/m de deformação alternada
- Destacam-se pelo “peso leve” da fibra ótica se comparados com os convencionais cabos de conexão
- Exigem um esforço relacionado a cabeamento muito reduzido quando comparados com os sensores elétricos