SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module
SomatCR é o novo módulo robusto e móvel de aquisição de dados de temperatura CAN-based.
Ele fornece uma rede distribuída flexível de condicionamento de sinal de classe mundial da HBM que é bem sucedido em qualquer condição ambiental ou de tempo.
Projetado para operar dentro de faixas de temperatura severas de -40 ° C a 125 ° C (-40 ° F ... 257 ° F) com uma classe de proteção IP67, os módulos compactos SomatCR permitem aos usuários fazerem medições de temperatura diretamente nos objetos de teste mais difíceis. Estes podem incluir compartimentos de motores, caixas de câmbio, bombas, geração de energia e muitas aplicações industriais.
Isso reduz o tempo de instalação, cabeamento e configurações de teste, enquanto reduz os custos gerais de testes de produtos. Os módulos flexíveis SomatCR são compatíveis com qualquer sistema baseado em CAN ISO 11898 2.0B ou rede móvel e tem uma taxa de transmissão selecionável de 20 kbps até 1 Mbps.
A ligação de vários módulos através do CAN bus permite a contagem de canal quase ilimitada, cobrindo grandes distâncias até 250 metros. Os módulos SomatCR são alimentados por uma fonte DC de 10 até 36 volts. Uma vez que a alimentação é aplicada no primeiro módulo, ela é distribuída para o resto da rede.
Os módulos SomatCR são extremamente bem combinados para funcionar em qualquer rede CAN. E quando está com inerface com os equipamentos SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus or QuantumX da HBM, um único móduo SomatCR pode ser alimentado diretamente a patir da camada Vehicle Network Communications (ECOM ou ELCOM) e uma consulta de hardware auto-reconhece os módulos nos sistemas.
O SomatCR está disponível em configurações de 16 canais para par termoelétrico tipo K, J ou T. Cada canal tem compensação de junta fria individual totalmente isolado até 500 V, com uma precisão de ±0,5 ° C.
Taxas de amostragem selecionáveis estão disponíveis para cada canal de 0,1 a 15 Hz. O SomatCR também tem filtragem digital e analógica para remover componentes de sinal de alta frequência acima de 50 Hz e entalhes a 50 Hz e 60 Hz para evitar aliasing nas bandas de frequência de linha de energia.
Especificações Técnicas
Dimensões: 35,5mm x 217mm x 50,7mm
Weight: 0,8 kg
Especificação de Temperatura: -40° até 125°C (-40°F até 257°F)
Avaliação de Proteção Classe: IP 67
Par termoelétrico
Tipos de par termoelétrico:
- K (-100 até 1350°C)
- J (-100 até 760°C)
- T (-100 até 400°C)
Resolução: 24 Bit
Taxas de Amostragem: 15, 10, 5, 1, 0,5, 0,2, 0,1 Hz
Precisão: ±0.5°C
Compensação de junção fria individual
Isolamento: 500V
Energia
Tensão de Entrada: 8 até 36 VDC
Consumo de Energia: 1.5 W
Catálogo (em inglês)
Códigos para Pedidos
SomatCR 16 canais tipo K:
1-MC1609-K-R
SomatCR 16 canais tipo J:
1-MC1609-J-R
SomatCR T 16 canais tipo T:
1-MC1609-T-R
Downloads de Software e Firmware
Clique aqui para fazer download das versões mais atuais de software e firmware para SomatCR da HBM.
Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Catálogos | ||||
SomatCR - Brochure | English | |||
Manuais de Operação | ||||
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual | French, German, English | |||
Thermocouples SomatCR - Operating Manual | French, German, English | |||
Instruções de segurança | ||||
SomatCR - Safety Instructions | German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
MC1609 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Software | ||||
SomatCR Assistant Software
SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules. System requirements:
Data: 03/2013 | Versão: 1.1.1.0 | Tamanho: 8 MB | Multi idiomas | |||
SomatCR CAN configuration file
CAN configuration file (.dbc) for SomatCR Data: 02/2016 | Versão: 2.0 | Tamanho: 4 KB | Multi idiomas | |||