Essais de fonctionnement Essais de fonctionnement | HBM

Essais de fonctionnement

Haute qualité et cycles de production réduits

Vous aimeriez être sûr que votre produit correspond aux attentes de vos clients ? Il est alors indispensable d’effectuer des contrôles pour atteindre une assurance qualité à 100%.

De tels contrôles requièrent l’observation de consignes strictes souvent en contradiction avec l’accroissement de productivité requis. Le principal objectif est donc d’intégrer des contrôles sans augmenter la durée des cycles de fabrication.

Les interfaces standards permettent d’intégrer les appareils de contrôle dans tous les installations, qu’elles soient récentes ou plus anciennes. De plus, vous avez aussi la possibilité, en cas de panne du système, de transférer rapidement la configuration sur le nouvel appareil, puisque cette configuration aura été enregistrée au préalable sur une carte mémoire intégrée.

Applications...

  • Mesure de force/déplacement lors du montage de colonnes de direction
  • Contrôle des ressorts et amortisseurs dans l'industrie automobile
  • Mesure de pressions sur circuits d'injection diesel
  • Contrôle d'interrupteurs pour des systèmes audio