Etalonnage en Pression chez HBM : de 0.1 à 10 000 bars

Le laboratoire d’étalonnage HBM offre beaucoup d'avantages quand il étalonne votre capteur de pression : 

  • Etalonnage en pression sur une large gamme de mesure : 0.1 bar à 10 000 bars. 
  • Etalonnage de la chaîne de mesure complète HBM (et autres marques) sans aucun coût supplémentaire
  • Plusieurs décennies d'expérience (depuis 1977) pour les étalonnages des capteurs de pression, des sondes de pression et des chaînes de mesure de pression.

Traçabilité

  • Certification ISO 17025
  • Traçabilité directe à l'Institut National Allemand de Métrologie (PTB)
  • Évaluation périodique du laboratoire d’étalonnage HBM par des experts indépendants

Profiter de certificats d’étalonnage avec incertitude de mesure minimale, directement rattachés à la norme nationale

Précision

  • Machines d’étalonnage avec incertitude de mesure minimum (pour un laboratoire non étatique)
  • Grande exactitude grâce à l'utilisation d'un manomètre à piston (action d’une masse directe dans le champ gravitationnel terrestre)
  • Compétence jusqu'à 10000 bars

Optimiser votre évaluation d'incertitude de mesure en utilisant les caractéristiques réelles du capteur au lieu de se référer à ses caractéristiques indiquées dans la fiche technique seulement.

Choix

Différentes choix répondant à des normes s’offrent à vous : 

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Etalonnage d'usine ou Working standard

Chaîne de mesure ou capteur seul ? DAkkS-DKD-R 6-1 ou Working Standard ? C'est votre choix et nous sommes là pour vous conseiller.

Service Etalonnage Pression chez HBM

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Working standard

Certificat d'accréditation

Exemples de certificat d'étalonnage

Vous souhaitez savoir comment se présente un certificat d'étalonnage? Des exemples de certificats, pour  différentes grandeurs mécaniques délivrées par le laboratoire d'étalonnage HBM, peuvent être téléchargés à partir de cette page. Ces exemples de certificats sont disponibles sous format pdf.
 

Téléchargements

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.