Capteurs de pesage spéciaux et axes dynamométriques spécifiques
HBM, fournisseur mondial des jauges d'extensométrie et de capteurs à jauges, vous propose une grande variété d'axes dynamométriques.
Des modèles standards et des versions spécifiques sont disponibles.
Applications
Les axes dynamométriques sont des capteurs basés sur les jauges de contrainte pour mesurer des charges, des surcharges ou des tensions. Typiquement installés sur des machines en lieu et place des axes normaux, les axes dynamométriques agissent en tant que composant direct dans l'assemblage mécanique.
Les axes dynamométriques sont utilisés dans de très nombreuses applications.
- Grues
- Treuils
- Enrouleurs de câble
- Marine, Tankers, Plateformes offshore
- Cordes, chaînes et Ancres
- Paliers, pivots et dispositifs d'accrochage
- Ascenseurs et convoyeurs
- Pour des applications dans l'agricole, l'aviation et indsutries chimiques.
Caractéristiques
- Capacités nominales de 0.25 to 100 T
- Surcharge admissible: 150% de la charge nominale
- Charge de rupture: >300% de la charge nominale
- Capteurs en acier inoxydable résistants à la corrosion
- Sans entretien, construction robuste idéale pour les environnements hostiles
- Classe de précision : 0.5 %
- Signaux de sortie: mV/V, 4-20mA, 0-5 V DC
HBM fabrique également des axes dynamométriques spéciaux selon des exigences du client.
- Conceptions spéciales adaptées
- Raccordements électriques spéciaux
- Conditionnement du signal intégré
- Option : classe de protection IP 68
- Option : méplats pour anti rotation.