Si vous avez des demandes spéciales pour vos mesures, pourquoi ne pas compter sur les capteurs et les éléments sensibles qui répondraient de façon optimale à votre application spécifique? Nous développons et fabriquons pour vous des capteurs adaptés personnalisés répondant à vos spécifications. Profitez de l'expérience et de la compétence du leader du marché pour réaliser vos capteurs sur demande.

Certaines mesures de force, de couple, de pression, de déformation et de poids nécessitent parfois d'utiliser les capteurs spécifiques HBM dont les capteurs multicomposantes!

Bénéficiez d'une haute qualité, d'une fiabilité des délais et d'une disponibilité déjà éprouvées par notre gamme des produits standards.

  • Plus de 45 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de capteurs spéciaux pour le médical
  • Des jauges standards et spécifiques sont proposées pour la fabrication de capteurs
  • Capteurs multi-axes pour répondre à de nombreuses applications
  • Conception complète de capteurs spéciaux miniatures et axes dynamométriques 
  • Flexibilité dans le concept et la quantité - que ce soit pour de petites ou de grandes quantités. Avec ou sans amplificateur - c'est votre choix
  • Service rapide d'équipement de jauges sur pièces clients
  • Fiabilité avec notre Service Après Vente, Garantie de deux ans sur les produits, Certificats d'étalonnage DakkS et Certification ISO9001
  • Production ISO et RoHs / Usines aux Etats-Unis, Allemagne et Chine

Si vous avez un projet en tête, concernant des capteurs spéciaux, n'hésitez pas à notre service ingénierie.