Sensibilité C

C’est l’écart entre la valeur du signal de sortie au couple nominal et le couple à zéro. Normalement HBM indique deux sensibilités distinctes, une dans le sens horaire, l’autre pour le sens anti-horaire.

Fig. 1: Sensibilité et couple nominal

La sensibilité C caractérise la pente caractéristique de la courbe. La courbe caractéristique est déterminée comme la ligne droite reliant le signal de sortie SM0 déterminé (le capteur de couple est monté mais ne subit aucune charge = signal initial de couple) et le signal de sortie Sn au couple nominal déterminé par valuers croissantes. Cela donne l'équation simple

C = Sn − SM0

La sensibilité et le couple nominal forment une paire de valeurs connues combinant un couple donné et l’étendue du signal de sortie correspondant.

Ces deux valeurs permettent de paramétrer l’amplificateur. Habituellement, la deuxième paire de valeurs nécessaire est la valeur de couple nul et le signal de sortie correspondant à zéro (c.-à-d. le signal de sortie = signal initial de couple).

Sensibilité nominale

La valeur nominale caractérisant la sensibilité du capteur. Habituellement elle est égale pour le couple dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire.

La sensibilité nominale est une valeur caractérisant le type du capteur pour une capacité donnée. La sensibilité réelle de chaque capteur sera égale à la sensibilité nominale assortie des tolérances indiquées.

Tolérance de sensibilité

Ecart autorisé de la sensibilité réelle à la sensibilité nominale. Elle est donnée en pourcentage de la sensibilité nominale.

Pour les capteurs de couple HBM la sensibilité réelle de chaque capteur est déterminée à la livraison. La valeur est documentée dans le certificat d'essai ou le certificat de calibrage. Pour cette raison la tolérance de sensibilité n'est pas prise en compte dans la détermination de la classe de précision.


Recommended for you

Capteurs de Couple et Couplemètres
HBM conçoit, fabrique et propose une large gamme de capteurs pour la mesure de couple statique et dynalmique, tournant ou fixe.
Étalonnage de couple
HBM délivre des certificats d'étalonnage pour les capteurs de couple et couplemètre selon la norme DKD-R-3 ou ISO10012 de 200Nm à 300kNm
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.