BE3200 - Séquenceur de tests
Le BE3200 est un chassis destiné à contrôler les temporisations et séquences dans le cadre d'essais de relais ou de séquences de tirs balistiques. Il remplace avantageusement les séquenceurs électromécaniques en y apportant la précision des microprocesseurs. Jusqu'à 64 voies de sortie sont disponibles, isolées optiquement, avec une grande variété de relais et fonctions de sécurité. le BE3200 est piloté via un logiciel Windows qui permet le contrôle, en quelques millisecondes, de cycles ou de degrés de phase, le tout via un port série isolé optiquement.
Ce contrôleur haute vitesse procure une temporisation très précise pour la mise en oeuvre de bancs d'essais dans les laboratoires basse / haute tension ou forte puissance. la matrice de temporisation du BE3200 peut être synchronisée avec une alimentation principale, une alimentation externe ou encore déricvée d'une orloge interne. Les sorties commutent tour à tour suivant une séquence pré-programmée et de façon parfaitement synchronisée. Le signal de synchronisation suit en celà la fréquence du signal d'entrée. Toutes les entrées et sorties du BE3200 sont isolées par fibre optique.
Protection
Le BE3200 propose une batterie de mesures de sécurité qui permettent de protéger les équipements testés contre tout dommage irréversible:
- Coupure de l'alimentation principale: Le system continue de fonctionner lorsque l'alimentation principale est coupée.
- Perte de synchronisation: Lorsque les signaux de synchronisation sont interrompus le BE3200 commute l'horloge de synchronisation interne en se calant sur la dernière fréquence acquise.
- Chien de garde: En cas de défaillance interne, le circuit "chien de garde" supprime le statut "séquencer on-line" et permet l'interruption de l'alimentation principale.
Le logiciel de contrôle fournit ave le BE3200 est à installer sur un PC standard. La précision de la temporisation est supérieure au degré et la temporisation peut être saisie en millisecondes, cycles ou degrés. Une séquence chargée dans le logiciel peut être lancée en répétition aléatoire et permettre ainsi la mise en oeuvre d'essais d'endurance. Le logiciel permet également une parfaite intégration avec les autres composantes de l'offre Haute Tension dans la gamme d'acquisition et analyse Genesis High Speed de HBM.
Information client importante:
HBM a découvert, pendant un audit de conformité CE, un défaut de conception sur le séquenceur de tests BE3200. Only units delivered before August 2010 are affected. Pour plus d'information veuillez cliquer ici.
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
BE3200 - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Manuels d’emploi | ||||
BE3200 - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
BE3200 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||