SLB700A SLB700A | HBM

L’extensomètre SLB700A de HBM se fixe directement sur une surface plane avec un joint de frottement et quatre boulons. Ce dispositif permet à la déformation de l'objet en test d'être transférée directement au SLB700A le rendant idéal pour les installations où il y a un manque de place ou bien si les conditions d’installation rendent difficiles l’utilisation de capteurs de force standard.

L’application idéale du SLB700A en acier inoxydable est l’équipement des presses d’emboutissage. Ce capteur à jauges de contrainte est également prévu pour les applications où des forces élevées doivent être mesurées comme sur des paliers à roulements et sur les machines de moulage par injection.

Là où des effets de flexion doivent être compensés, il faut au moins deux capteurs SLB700A qui devront être montés de chaque coté en opposition de la pièce (ex colonne) et être reliés électriquement en parallèle.

Résultats de mesure fiables

Le SLB700A est conçu avec les éléments compensateurs pour s'adapter aux différents types d‘ acier utilisés généralement en construction mécanique. Cela signifie que l'effet de la température qui pourrait amener un décalage du zéro peut être négligé. Sans éléments compensateurs, les différents coefficients de dilatation thermique du capteur et de l’objet en tests changeraient le signal zéro du capteur.

Le SLB700A possède un degré de protection élevé avec un câble attenant résistant aux huiles.

Intégration facile dans les systèmes automatisés

Les systèmes d'amplificateur de la famille PME et digiCLIP complètent la fourniture du capteur SLB700A et constitue ainsi une unité de surveillance adaptée à toutes les conditions exigées dans l’industrie. Les performances de la chaîne de mesure sont atteintes avec les interfaces CAN ou Profibus qui équipent les boîtiers électroniques pour permettre une intégration facile dans les systèmes automatisés existants.

Système de mesureJauge en pont complet
Sensibilité [mV/V]1.5
Ecart de linéarité [%] 5
MontageMontage simple par vissage
Plage nominale de mesure500 um/m
Plage nominale de température [°C ]-10...+40
Poids [g]160
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SLB700A Fichiers CAD

Product Literature

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.