Les jauges de contraintes HBM confèrent précision et fiabilité chez Straightpoint
Le spécialiste britannique des capteurs de pesage, Straightpoint (UK), utilise maintenant les jauges de contrainte de chez HBM pour tous ses capteurs de force et de pesage ainsi que pour les pesons suspendus.
Il y a environ quatre ans, la société a choisi HBM comme fournisseur unique de jauges de contrainte, car le taux d'échec pour les jauges de contrainte précédentes utilisées était devenu excessif. David Ayling, le directeur de Straightpoint, indique, « le taux d'échec depuis que nous avons choisi les jauges de contrainte de HBM est devenu infime ».
Radiolink plus : les capteurs de pesage sans fil
Straightpoint, basé à Hampshire, est leaderdans la conception et la fabrication d'une large gamme de produits allant jusqu'à 1 000 tonnes de capacité. Cette Gamme comporte le Radiolink, le capteur de pesage sans fil, le plus vendu et qui est utilisé dans de nombreuses applications dans le domaine du pesage, de la mesure de traction dans les opérations d’amarrage et les essais de remorquage.
La portée des capteurs de pesage sans fil est de 250 m et l'unité calibrée est la tonne bien que d'autres plages soient disponibles sur demande. Monsieur Ayling ajoute, « nous sommes fiers de notre réputation en matière de produits de mesure précis et fiables, essentiellement dus par les jauges de contrainte que nous employons ».
Balance Miniweigher pour le pesage sur les grues
Depuis 1987, Straightpoint fabrique également, des balances Miniweigher plus. Cette balance pour le pesage sur les grues s‘adapte à la plupart des applications, elle est disponible pour des capacités allants de 100 kg à 5 t. Tous les modèles de la gamme utilisent une commande de tarage à l’aide d’un bouton poussoir et les unités peuvent être affichées soit en kg, livres, kN et tonnes.
L'appareil est fourni avec un crochet Crosby de qualité et un anneau de levage, d'autres accessoires ou embouts à rotules sont disponibles sur demande.
Rapide et fiable
Pour fabriquer ses produits, Straightpoint utilise une méthode de constructionmodulaire, ce qui permet à l’entreprise de maintenir un approvisionnement continu grâce à de nombreuses parties des différents produitsen stock. Ceux-ci peuvent être assemblés et expédiés rapidement afin de répondre aux commandes du client dans un minimum de délai.
Monsieur Ayling commente, « HBM nous aide à atteindre notre but à savoir pouvoir fournir rapidement nos produits à nos clients en nous offrant un service rapide et fiable qui correspond bien à nos propres valeurs ».
Straightpoint fabrique des capteurs pour la mesure de force, la surveillance de charges et des pesons pour le pesage suspendu depuis plus de 30 ans et plus de 55% de ses produits sont destinés à l'exportation.