MVD-Amplificateurs : Courant Continu et Fréquence Porteus MVD-Amplificateurs : Courant Continu et Fréquence Porteus | HBM

MVD - Amplificateurs de Mesure à Fréquence Porteuse et Courant Continu

L'amplificateur de mesure MVD2555 sont parfaitement adaptés pour les mesures industrielles. Leur boitier, robuste et protégé contre la poussière, a été conçu pour montage en panneau. Les amplificateurs sont équipés d’une mémoire de valeurs  minimum/maximum, de seuils de consigne et de différents types de signal pour répondre à diverses applications. Les deux appareils proposent une sortie analogique configurable pour l’exploitation des mesures.

  • Classe d'exactitude : 0.1
  • Dimensions du boitier : 153 x  72 x 212 mm (P x H x L)
  • Degré de protection : IP51 (Face avant)

Qualité des résultats

  • Mesure précise avec en classe d'exactitude 0.1
  • Résultats clairs grâce à des filtres numériques qui peuvent être ajustés selon de multiple pas
  • Grande qualité du signal
  • Compatibilité électromagnétique élevée

Résultats de mesure précis grâce aux filtres numériques et compatibilité CEM

Application universelle

  • Configuration facile basée sur des mémorisations de réglages
  • Sortie analogique réglable (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
  • Mémoire intégrée de valeurs crêtes
  • Menu multilingue et protection par mot de passe du paramétrage de l’appareil

Vaste Champ d’applications grâce à la mémorisation des paramètres et aux quatre seuils de consigne

Utilisation sûre

  • Logement portatif avec la poignée de transport qui sert également de stand
  • Facile à lire, 10 chiffres, affichage à LED Rouge
  • Commande intuitive par le clavier numérique robuste de membrane avec sept éléments de bouton
  • Diagnostics, erreur, et signaux d'alarme intégrés
  • Utilisation fiable dans des applications industrielles avec signaux d'alarme et affichage à LED

MVD2555 CAD Files

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
MVD2555 Fichiers CAD

Littérature et télechargements

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
MVD - Caractéristiques techniques Français
MVD2555 - Caractéristiques techniques Français
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Datenblatt German
MVD2555 - Prospetto dati Italian
Brochures
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure Français
Manuels d’emploi
MVD2555 - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
MVD2555 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Logiciel
MVD CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

Multilingue
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

Multilingue
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.