L'EP310N est une colle époxy (résine) à deux composants. pour la polymérisation il est nécessaire d'avoir une source de chaleur et d'exercer une pression. L'EP310N a une consistance liquide aqueuse et ne convient uniquement que pour les surfaces non poreuses.
L'EP310N une fois sèche constitue une couche adhésive extrêmement mince, elle peut être pulvérisée.
L'EP310N est facile d'emploi. Aucun pesage n'est exigé pour le dosage des deux composants.
Le contenu d'une boîte comprend: 2 bouteilles avec respectivement 60 ml de composant A et 30 ml de composant B.
Les accessoires suivant sont inclus:
- Feuilles en Polytétrafluoroéthène
- Garniture de pression
- Bouteilles avec pinceau réservées pour appliquer la colle
- Bande résistante à la chaleur
- Manuel d'utilisation et fiche de sécurité
Documents
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instructions d’utilisation | ||||
EP310N - Instructions d'emploi | English, German, Français | |||
Instructions de sécurité | ||||
EP310N-A - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
EP310N-B - Consignes de séciruté | Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||