Electroniques de pesage et de dosage: Le centre de recherche national bavarois pour l'agriculture (LfL) se fie aux techniques de pesage de HBM Electroniques de pesage et de dosage: Le centre de recherche national bavarois pour l'agriculture (LfL) se fie aux techniques de pesage de HBM | HBM

Les études du laboratoire de recherche en optimisant le rendement du méthane et en contrôlant le processus de contrôle de la digestion anaérobie des matières premières renouvelables, ont permis de développer un appareil de remplissage automatique qui charge sans interruption le système du fermenteur avec des substrats.

Dosage automatique

Des investigations doivent être effectuées pour les différentes cultures, qui sont employées pour la méthanisation comme un monosubstrate et dans les mélanges. Il est essentiel de s'assurer que les systèmes de laboratoire peuvent être chargés plus de deux jours, sans intervention manuelle.

Processus de contrôle intelligent, précis au dernier gramme

Les substrats sont des mélanges non homogènes (ensilage), qui se mélangent et se modifient en se desséchant ou par décompensation anaérobie, doivent être évités. Il y a des conditions similaires, rencontrées les techniques d’alimentation automatique. C’est pourquoi les composants des alimentations automatiques TMR pour les moutons ont été modifiés en conséquence.

La base est un distributeur incorporé en acier inoxydable avec un système de convoyeur et de dispersion de substrats et une vrille de dosage précise et contrôlée. Ceci permet d’avoir de petites quantités de produit sur un plateau, dans  lequel le poids de la quantité dosée est vérifié au dernier gramme avant d'être chargé dans le fermenteur.

Un processus de contrôle règle la synchronisation pour le dosage et note les quantités dosées. N'importe quelle variation par rapport à la quantité cible peut être automatiquement corrigée pour chaque dosage suivant.

Résultats

Pour les charges volumétriques moyennes de 1 à 3 kg/m3 et l’ensilage de maïs, il est possible d’obtenir de bons résultats avec des variations quotidiennes atteignant au moins 10g. Il y a des contraintes de charge volumétrique inférieure, c.-à-d., des quantités de dosage quotidien dans la plage de moins de 10 g, comme pour les matières qui se dessèchent beaucoup (ensilage d'herbe, par exemple). Le travail est effectué sur un système de stockage et de dispersion modifié, de sorte que le dispositif de dosage puisse être aussi bien utilisé pour ces substrats.

Indicateur de pesage WE2107…

… peut être employé pour le pesage avec transactions commerciales (balances non-automatiques) avec une « alibi mémoire » et pour les systèmes de dosage à vocation non commerciale pour le dosage d'additifs ou d'extraits. Des routines de dosage faciles à utiliser avec toutes les fonctions de commande requises (contacts entrée-sortie), des conseils faciles pour les opérateurs et des commandes de processus d’optimisation sont disponibles spécialement pour ces applications de dosage.

Avec diverses options d'application et un rapport prix/performance exceptionnel signifient pour beaucoup d'utilisateurs, que ce dispositif est un standard en technique de pesage technologie.