Quelles sont les nouveautés dans Perception 6.20 ?

Le logiciel Perception 6.20 offre les nouvelles caractéristiques principales suivantes :

  • Nouveau module d'interface et contrôleur IM2 pour les appareils DAQ GEN
  • Paramètres d’affichage
  • Annotation par graduations sur l’axe temporel de l’affichage


Paramètres d'affichage

Ces nouveaux dispositifs permettent aux utilisateurs de faire un réglage plus facile de l’affichage par un Glisser et Déposer des tracés

Par conséquent, il est possible de déplacer les tracés sur les pages, une nouvelle page ou sur une nouvelle position de l'affichage actuel.

Annotation par graduations

La nouvelle option « annotation par graduations » est maintenant disponible sur l’axe temporel de l’affichage.

Logiciel d'acquisition de données Perception

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.