Analyse de fatigue basée sur les éléments finis avec nCode DesignLife

Ce cours va vous montrer comment utiliser le logiciel nCode DesignLife pour effectuer une analyse en Fatigue basée sur Elément Fini. La durée du cours est partagée d'une part entre les conférences sur les techniques d'analyse en Fatigue et d'autre part des sessions pratiques où vous devrez mettre les concepts en action avec le logiciel DesignLife.

 

Objectifs du cours

  • Importation de la géométrie et des contraintes à partir de packages Elément Fini comme ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, et Altair OptiStruct à travers DesignLife
  • Assigner des propriétés en Fatigue au matériau
  • Répliquer des cycles de charge réels
  • Evaluation de la Fatigue avec des méthodes comme stress-life (SN) et strain-life (EN)
    Afficher et interpréter les résultats

Contenu de la formation

Premier Jour:

  • Familiarisation avec l'interface nCode
  • Introduction à l'analyse de la Fatigue
  • Utilisation des méthodes stress-life (SN) et strain-life (EN)
  • Propriétés des matériaux
  • Création de cycles de charges
  • Contrainte multi-axiale et méthodes en Fatigue
  • Analyse des cycles de vie et du dommage
  • Introduction à la modification avancée

Deuxième jour:

  • Lancements multiples
  • Lancement en batch
  • Jauge de contrainte virtuelle
  • Fatigue des points et cordons de soudure
  • Superposition modale
  • Fatigue en vibration
  • Autres sujets abordés:Evaluation multi-axiale de Dang Van
  • Collages
  • Composites
  • Fatigue thermo-mécanique
  • Reconstruction de charge

Information générale sur la formation HBM

Le calendrier des cours est flexible et varie en fonction des participants. Le calendrier pour le premier jour est fixe (parce qu'il couvre les notions de base dont la plupart des utilisateurs auront besoin). Le deuxième jour est réservé aux applications plus spécialisées (comme les points de soudure par exemple) et chaque participant voudra passer plus ou moins de temps sur chaque exemple. Ils peuvent également souhaiter adapter un des exemples en fonction de leur propre travail.

A qui s'adresse ce cours ?

Le cours est destiné aux ingénieurs qui ont besoin de prédire la Fatigue à partir de contraintes sur Elément Fini dérivées.

Les participants doivent être familiarisés avec les les exercices sur modélisation en Produit Fini et les concepts généraux d'analyse structurels. Aucune connaissance particulière du logiciel nCode est requise.

Ce cours abordera brièvement la théorie de la Fatigue, mais il mettra l'accent sur l'utilisation de ces concepts au sein du logiciel. Les participants qui cherchent à approfondir leur connaissance sur les fondements de la théorie de la Fatigue sont encouragés à assister à notre cours intitulé "Théorie pratique de la Fatigue".

S’inscrire maintenant

Analyse de fatigue par éléments finis avec nCode DesignLi

Commencer votre inscription en précisant votre adresse email. D’autres details et commentaires peuvent être ajoutés dans les étapes suivantes.