Aide à la prise de décision : Quel type d’étalonnage répond à mes exigences ?
L’étalonnage des capteurs est un solide investissement sur l'avenir. Il est indispensable pour garantir des résultats de mesure de qualité. L’étalonnage de vos capteurs fait partie intégrante de la certification ISO 9001.
Il existe différents types d’étalonnage. Dans la plupart des cas, vous pouvez opter pour un étalonnage standard d’usine (Working Standard) ou un étalonnage supérieur conforme aux normes ISO 376 ou DAkkS-DKD-R 3-3 pour les capteurs de force et DIN 51309 ou VDI/VDE 2646 pour les capteurs de couple. Une hiérarchie semblable de normes d’étalonnage est disponible pour d'autres types de capteurs.
Quel type d’étalonnage choisir selon vos exigences et besoins ?