Capteurs en flexion dans des environnements difficiles: la conception robuste garantit des processus de production plus efficaces
Les capteurs de pesage en flexion sont fréquemment utilisées dans les systèmes où la production est soumise à des conditions difficiles. Les capteurs sont exposés à une large gamme d’agressions telles que la poussière, les liquides et les agents de nettoyage puissants. Pour garantir aux fabricants des résultats de mesure précis malgré ces environnements difficiles, HBM propose des solutions et des produits spéciaux, tels que le capteur de pesage Z6R. Il est particulièrement robuste, compatible, facile à nettoyer et, grace à ses propriétés uniques, il assure un processus de production efficace.
Ces capteurs de pesage polyvalents sont utilisés dans une large gamme de différents systèmes de production: capteurs de pesage en flexion. Compacts, polyvalents et disponibles avec des portées maximales allant de 5 kilogrammes à 10 tonnes, ils conviennent à de nombreuses applications de pesage.
“HBM a établi la norme pour les cellules de pesage en flexion en 1972 avec le Z6,” nous explique Stefan Schmidt, chef de produit pour les capteurs de pesage en flexion chez HBM. “Les soufflets caractéristiques protègent la section de mesure sensible.”
Les capteurs de pesage en flexion sont utilisés dans de nombreuses industries, par exemple dans le pesage de reservoirs ou le pesage process. En plus des industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques, des balances avec des capteurs de pesage en flexion sont utilisés dans les industries des matériaux de construction, de l'alimentation et de l'alimentation animale. Ce type de cellule de pesage est principalement utilisé dans les balances type plate-forme, les systèmes de dosage et de formulation, les machines d'emballage et les trieuses pondérales. Pour répondre à un large éventail d'exigences, ces balances doivent être particulièrement précises, souvent même approuvées pour la transaction commerciale - et robustes. Dans certains cas, les conditions de production sont difficiles et il existe des exigences particulières en matière d'hygiène, par exemple dans la production alimentaire. Dans ces cas, un nettoyage régulier des systèmes et des capteurs de pesage est requis.
“HBM fournit une solution pour répondre à ces critères, par exemple avec des composants faciles à nettoyer. Le nouveau Z6R établit une nouvelle norme à cet égard.” explique Stefan Schmidt." Grâce à sa conception protégée, il est particulièrement robuste et facile à nettoyer, ce qui permet des processus de fabrication encore plus efficaces."



The special structure of bending beam load cells
Les capteurs de pesages en flexion sont conçus selon un principe uniforme: le composant de base des capteurs de pesage est constitué de jauges de contrainte (SG) qui sont collées sur l'élément de ressort métallique du capteur en forme de barreau (corps d’épreuve). Les SG sont raccordées pour former un circuit en pont de Wheatstone. Si une force agit sur le corps d’épreuve dans le sens de la pression, il est allongé. Cela provoque l'étirement des jauges de contrainte, modifiant leur résistance électrique. De cette manière, il est possible de mesurer la déformation élastique du matériau du corps d’epreuve - et de déterminer la force agissant sur celui-ci. Ces valeurs mesurées sont acquises par l'électronique de mesure en aval et mises à disposition pour une analyse ultérieure.
Les capteurs sont fréquemment fabriqués en alliage d’acier. Dans des variantes plus robustes, les pesons sont en acier inoxydable. Pour assurer une protection efficace de la jauge de contrainte, toute la section de mesure du capteur de pesage est couverte. Divers mécanismes de protection sont utilisés à cette fin: Dans certains modèles, un agent de recouvrement infusé protège la section de mesure. Lorsque les capteurs de pesage en flexion entrent en contact avec des liquides ou de la poussière dans des environnements d'application difficiles, la section de mesure est soudée hermétiquement. Les capteurs de pesage en flexion d'une capacité maximale supérieure à 100 kilogrammes ont souvent une coupelle soudée, par exemple, sur Capteurs de pesage HLC de HBM. D'autres capteurs de pesage ayant des capacités maximales comprises entre 5 kilogrammes et 1 tonne, tel que le capteur de pesage en flexion à faisceau Z6 de HBM, possèdent les soufflets métalliques soudés caractéristiques. Ces soufflets à paroi très mince obturent hermétiquement la section de mesure et supportent les effets externes dommageables.
Les capteurs de pesage protégés supportent des conditions difficiles
En fonction de l'application, les balances et les capteurs de pesage intégrés dans ces appareils sont exposés à un large éventail de risques, car les conditions difficiles comprennent des cas de chargements spéciaux.
- Premièrement, la saleté peut avoir un effet négatif sur les capteurs de pesage en flexion; par exemple, la poussière et la saleté dans l'industrie des matériaux de construction, les liquides dans l'industrie alimentaire.
- De plus, les processus de nettoyage utilisés pour enlever cette saleté affectent également le capteur de pesage. Des agents nettoyants chimiques agressifs sont fréquemment utilisés, souvent actifs pendant une période prolongée. Ainsi, il existe un risque que ces agents endommagent les surfaces des composants du système.
- Les équipes de nettoyage utilisent également couramment des nettoyeurs à haute pression pour enlever la saleté. Les capteurs de pesage doivent résister régulièrement à un jet d'eau à haute pression. Dans l'industrie alimentaire, par exemple, les balances doivent également être soigneusement nettoyées pour satisfaire aux exigences de l'UE telles que la «bonne pratique d'hygiène» ou la norme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), obligatoire pour tous les exploitants du secteur alimentaire.
Le nettoyage du système est généralement associé à des temps d'arrêt - et plus les composants doivent être nettoyés, plus les temps cumulés de nettoyage sont longs. Par conséquent, HBM s'est fixé pour objectif de développer des composants système très robustes et faciles à nettoyer. L'une d'entre elles est le nouveau capteur de pesage en flexion Z6R, construit sur une base solide. Il s'agit d'une variante étendue du capteur de pesage Z6, la référence sur le marché des capteurs de pesage en flexion depuis des décennies.


Capteur de pesage Z6R: conception robuste assurant une production efficace
"Le capteur de pesage Z6 est la norme car c’était le premier capteur de pesage hermétiquement scellée sur le marché", explique Stefan Schmidt. "Les soufflets protègent la section de mesure et empêchent l'eau et la saleté de pénétrer à l'intérieur du capteur."
Les améliorations et le développement continus du Z6 ont conduit au Z6R, avec une classe de précision jusqu'à C3 pour la gamme de mesure de 20 à 200 kilogrammes. Grâce à sa conception protégée, c'est le premier capteur de pesage hermétiquement scellé avec un tube de protection lisse au lieu de soufflets et sans aucun joint. La saleté, comme par exemple, des résidus alimentaires, adhère moins fortement à ce capteur de pesage, et tous les risques potentiels dus aux poches de saleté sont réduits. Le tube de protection est en acier inoxydable avec un indice de chrome élevé et des parois particulièrement épaisses - pour une protection supplémentaire. Tout cela rend ce capteur de pesage extrêmement robuste et très facile à nettoyer.


La surface du nouveau Z6R est en acier inoxydable (électro) poli et est donc lisse pour la protéger contre les contaminants. Les liquides perlent et s'égouttent rapidement. Cela permet de répondre à des exigences élevées, par exemple en matière d'hygiène, tandis que les processus de production restent efficaces. C'est un réel avantage dans les industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques et dans la production de matériaux de construction, d'aliments et d'aliments pour animaux. Les balances à plate-forme, les systèmes de dosage et les trieuses pondérales sont fréquemment soumises à de fortes demandes dans ces secteurs.
«Avec sa classe de protection IP68 / 69K, le capteur de pesage est très robuste et résiste même au nettoyage avec un nettoyeur haute pression, ainsi qu'à l'exposition à des agents nettoyants chimiques agressifs», explique Stefan Schmidt.
Le capteur de pesage Z6R est certifié ATEX et IECEx pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. Il a les mêmes dimensions que le Z6 et est également compatible électriquement. Par conséquent, le Z6R peut être rapidement intégré dans les plates-formes, machines et systèmes existants, ce qui garantit des temps d'installation et des temps d'arrêt beaucoup plus courts.
Le nouveau capteur de pesage à barreau de flexion Z6R :
Facile à nettoyer - grâce à un design protégé
Type de construction anti-salissures protégé sans vides ni arêtes
Résiste au nettoyage avec des nettoyeurs haute pression
La section de mesure est protégée par un corps de cellule hermétiquement soudé
La surface électro-polie empêche la saleté d'adhérer

Peut être intégré rapidement - installation facile et temps d'arrêt réduits
Les dimensions sont identiques à celles du capteur de pesage Z6
Z6 et Z6R sont électriquement compatibles
Facilement interchangeable

Robuste - pour une utilisation dans des environnements difficiles
Précis avec la classe de précision C3
Boîtier en acier inoxydable de haute qualité
Résistant aux milieux agressifs tels que les produits chimiques et les agents de nettoyage
Convient pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives

Peut être utilisé pour de nombreuses applications - pour de nombreuses industries
- Idéal pour une utilisation en transaction commerciale et le pesage des réservoirs
- Convient pour une utilisation dans un large éventail d'industries, y compris les produits chimiques, pharmaceutiques, matériaux de construction, aliments pour animaux, et l'industrie alimentaire
- Optimal pour une utilisation dans les balances à plate-forme, les systèmes de dosage et de formulation, les machines d'emballage et les trieuses pondérales