Interfaccia / Controllore IM2

Il nuovo Modulo Interfaccia / Controllore IM2 sostituisce il Modulo Interfaccia / Controllore  IM1 nei sistemi GEN DAQ ed offre le seguenti nuove caratteristiche:

  • La cadenza di flusso (streaming) per strumento principale (mainframe) ad un PC  appropriato è di 100 MB/s e, con opzione 10 Gbit Ethernet installata, è di 200 MB/s. Il “Flusso rapido (Fast streaming) ” è ora sempre a bordo. Per il GEN2i e il GEN5i la cadenza di flusso è di 50 MB/s.
  • Come opzione si può installare a bordo un Disco allo Stato Solido (SSD) SATA. L'opzione SSD non occupa lo slot di espansione, e perciò offre la possibilità di massimizzare il salvataggio a bordo insieme all'opzione IRIG / GPS.
  • L'IM2 offre in opzione le interfacce Ethernet ottiche (a 850 o 1310 nm), specifiche per lunghe distanze fra gli strumenti principali ( mainframe) GEN DAQ ed il PC di controllo. In aggiunta, quest'opzione elimina qualsiasi possibile loop di massa isolando il sistema GENDAQ rispetto al PC di controllo. 
  • Per le Registrazioni Sincronizzate (Synchronized Recordings) col GEN2i, la IM2 è fornita con il connettore Master / Slave. Questa proprietà consente la sincronizzazione di due sistemi GEN2i.

Caratteristiche e Vantaggi

  • Cadenza di flusso 100 MB/s per strumento principale (mainframe), ad un PC appropriato
  • Cadenza di flusso 200 MB/s per strumento principale utilizzando l'opzione 10 Gbit Ethernet
  • Cadenza di flusso 50 MB/s nel GEN2i e nel GEN5i
  • In opzione, scheda a bordo Ethernet ottica
  • Salvataggio locale (SATA SSD) ed opzione IRIG / GPS in un singolo modulo 
  • Connettore Master / Slave a bordo per Registrazioni Sincronizzate (Synchronized Recordings) con GEN2i
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.